Skip to content Skip to navigation

Détails du produit

La série T de Thomson est une alternative légère, flexible et indulgente aux rails profilés tout acier. Ce produit de haute qualité est fabriqué à partir d’un alliage d’aluminium de qualité aéronautique avec des plaques porteuses et des chemins de roulement en acier trempé, et constitue un choix idéal pour les applications nécessitant une inertie de poids réduite.

À prendre en compte dans les applications où le poids ou l’inertie de l’ensemble sont un problème

Caractéristiques série T :
  • Conception de piste à billes double face
  • Rail et chariot en aluminium avec inserts de chemin de roulement à billes en acier trempé
  • La conception exclusive du canal en U permet de tenir compte du désalignement par rapport aux bases des machines ou des erreurs d’installation
  • Tailles (mm) :
    • 20
    • 25
    • 35
  • Quatre styles de chariot disponibles.
    • A - Standard
    • E - Étroit
    • F - Étroit haut
    • G - Standard espacement de trou court
  • Rail - Boulon supérieur
  • Vendus en tant qu’ensembles uniquement. Les chariots sont assortis aux rails lors du montage
  • Les billes ne sont pas retenues si le chariot est retiré du rail
  • Options
    • A - Armoloy
    • LDS - Joint à faible traînée
    • S - Option spéciale
back to top