Skip to content Skip to navigation
Montage à bride MTS

Montage à bride MTS

De nombreuses applications ne nécessitent simplement pas de solution anti-jeu. Pour celles-ci, Thomson BSA propose le MTS Supernut®. Le MTS combine la simplicité de conception avec l'efficacité par le montage à bride intégrale sur le corps de l'écrou. Excellente lubricité, mouvement lisse, stabilité dimensionnelle et usure minimale sont fournis par notre Acétal propriétaire. Proposés dans une grande variété de tailles pour convenir à des vis de 3/16" à 3/4".  Une solution rentable à basse friction .  Positionnement précis à 0,003 pouce par pied avec des de commande Thomson BSA.

Vue d'ensemble

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Laissez Thomson vous guider dans vos choix !
  • Outil de sélection et de dimensionnement des vis à billes et à commande Linear MOTIONEERING® >

Spécifications des montages à bride MTS (unités métriques)

Diam.
(mm)
Pas de vis (mm.)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
10 X X X X X X X
12 X X X X X X X X
16 X X X X X X
20 X X X X X X

Spécifications des montages à bride MTS (unités impériales)

Diam.
(po)
Pas de vis (en pouces, sauf mention contraire)
0,050 0,0625 0,063 2
mm
0,083 0,100 0,125 4
mm
0,167 0,200 0,250 0,375 0,500 0,800 1,00 1,20 2,00
3/16 X    
1/4 X X X X    
5/16 X X X X    
3/8 X X X X X X X X X X X X  
7/16 X X X    
1/2 X X X X X X X    
5/8 X X X X X X    
3/4 X X X X X X   X

Points forts des montages à bride MTS

  • Tailles allant de 3/16 à 3/4 de pouce
  • Moins de 0,010 pouce de jeu
  • Positionnement précis de 0,003 pouce par pied avec des vis de commande Thomson BSA
  • Rentable
  • Faible friction
back to top