Skip to content Skip to navigation
Vis à billes roulées avec précision FSI

Vis à billes roulées avec précision FSI

Idéals pour les structures nécessitant un mouvement fluide, les ensembles de vis à billes roulées avec précision FSI de Thomson garantissent une précision de positionnement que seuls les produits au sol permettent généralement d'atteindre. Le diamètre des ensembles est compris entre 16 et 50 mm avec des entraînements de 5 à 40 mm, le tout à des niveaux de précision d'entraînement standard de ±23 µm/300 mm. Des configurations optionnelles et des revêtements personnalisés sont disponibles.

Vue d'ensemble

Les produits d'ingénierie allemande, d'excellente qualité, répondent aux normes de fabrication et logistiques nord-américaines grâce aux vis à billes FSI de Thomson. Profitez de délais de réponse et de coûts d'expédition réduits, et d'une communication améliorée avec support et assistance. Les vis à billes FSI garantissent une qualité, des performances et une livraison de qualité supérieure à un prix compétitif.

Vis à billes FSI – Disponibilité du produit :

Diamètre nominal

Vis-mères
(mm) 5mm 10mm 20mm 25mm 40mm
16 x x      
20 x        
25 x x x x  
32 x x x    
40 x x x   x
50   x      

FSI – Caractéristiques :

  • Compatible DIN 69051
  • Technologie brevetée Precision Screw Forming (PST)
  • Performances fluides grâce à des systèmes de retour de billes uniques
  • Solution souple pour un montage standard
  • Produit stocké/usiné/assemblé au niveau de la région
  • ±23 µm / 300 mm
  • Vis de précision P5 standard
  • Écrous à billes passivés
  • Disponible dans deux classes préchargées (Type Z2, Z3)

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modèles CAO

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

NOTE: Please use Internet Explorer 11, Edge, Firefox, or Google Chrome with Edrawings Viewer

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.

back to top