Skip to content Skip to navigation
Vis à billes NEFF roulées avec précision

Vis à billes NEFF roulées avec précision

Les assemblages de vis à billes NEFF roulées sont conçus pour fournit une performance efficace et une opération douce et silencieuse. Ils sont roulés à une précision de ±12µm/300mm, avec des précisions encore plus hautes facilement disponibles sur demande.  Les écrous à billes incorporent l'un des trois systèmes de retour de billes uniques (selon le diamètre et le pas de la vis utilisée) fournissant un guidage excellent, une faible usure, et une performance de course lisse.  Les écrous à billes arrivent de manière standard avec des balais profilés en caoutchouc nitrile-butadiène pour contenir le lubrifiant et aider à repousser les contaminants fins (poussière, poudre, etc.).

Vue d'ensemble

Caractéristiques des vis de NEFF roulées avec précision

Diam.
(mm.)
Pas de vis (mm.) 
4 5 10 20 25 32 40 50
12 X X X          
16   X X          
20   X   X       X
25   X X X X     X
32   X X X   X X  
40   X X X     X  
50     X X        
63     X X        
80     X          

Points forts des NEFF roulées avec précision


  • Offre des performances à bas coût avec une haute précision dans des applications nécessitant typiquement des vis meulées.
     
  • Délais de fabrication et de livraison réactifs
     
  • Opération douce et silencieuse
     
  • Précision du pas disponible de ±12µm/300mm à ±52µm/300mm
     
  • Écrou unique préchargé jusqu'à 3% de la capacité dynamique standard.  Préchargement des écrous doubles disponible jusqu'à 10% de la capacité dynamique.
     
  • Écrous à billes à brides ou cylindriques standard DIN disponibles.

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modèles CAO

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

NOTE: Please use Internet Explorer 11, Edge, Firefox, or Google Chrome with Edrawings Viewer

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.

NEFF Precision Rolled Ball Screws (Metric)
back to top