Skip to content Skip to navigation
Vis à billes de précision miniature métrique

Vis à billes de précision miniature métrique

Les assemblages de vis à billes de précision miniature métrique représentent une solution efficace et rentable dans une petite enveloppe, idéale pour une utilisation dans les espaces restreints. Les assemblages de vis à billes varient de 8 mm à 12 mm de diamètre avec des pas de vis de 2 à 5 mm ; le tout présentant une précision standard de pas de vis de ±52 µm/300 mm. Les vis à billes roulées Miniature sont idéales pour des applications médicales, de semi-conducteurs ou en laboratoire.

Découvrir. Technologie de vis Miniature : séminaire en ligne sur la conception de machines >

Vue d'ensemble

Laissez Thomson vous guider dans vos choix!
  • Thomson offers a variety of ball nut styles to meet your application needs
Ecrou à embase Ecrou cylindrique Ecrou fileté

Tailles disponibles :

Diamètre (mm) Pas de vis (mm)
2 2.5 3 4 5
8   X     X
10 X   X    
12 X     X X

Principales caractéristiques :

  • Conception maximisant la capacité de charge
  • Configurations flexibles de montage des écrous à billes
  • Capacité de charge supérieure, durée de vie prolongée
  • T7/P5 classe de précision standard
  • Petite enveloppe économique
  • Prototype rapide
  • Fluides, efficaces, idéales dans les espaces restreints
  • Large choix de pas de vis
  • Jeu de 0,05 mm max.
  • Performances optimales dans les assemblages présentant beaucoup ou peu de pas de vis
back to top