Skip to content Skip to navigation

Vérins à engrenage à vis sans fin

Les tâches que les roues et vis sans fin peuvent bien traiter sont diverses: levage, abaissement, basculement ou déplacement. Mans dans tous les cas, les besoins industriels et les paramètres énergétiques exigent un système de roue et vis sans fin puissant, fiable et complet, facile à adapter à une application spécifique.

Mais en plus des aspects techniques des roues et vis sans fin, des conditions économiques de plus en plus fortes obligent les ingénieurs à réfléchir à ces réalités:

Les systèmes mécaniques doivent être plus performants à un coût réduit – les roues et vis sans fin n'y coupent pas. La condition peut être résumée comme « des temps de cycle plus courts pour le même prix ».

On attend des composants qu'ils combinent haute fiabilité, faibles coûts d'entretien et réparation rapide.

Le nombre de fournisseurs de roues et vis sans fin et la diversité des pièces achetées doivent également être réduits. Ceci exige des concepts d'assemblage rigoureux et des partenaires compétents et portés sur le service.

C'est là où les programmes de roues et vis sans fin MULI® et JUMBO® brillent – représentant la fiabilité à l'usage et la polyvalence dans l'application. Techniquement mûr, avec un boîtier rectangulaire facile à monter, il peut aisément être étendu pour former un système à grande surface avec l'aide de sa vaste gamme d'accessoires. Et au coeur de toutes les roues et vis sans fin Thomson est un entraînement par vis à bille ou vis trapézoïdale de précision d'une haute qualité reconnue de notre propre production de vis.

Notre portefeuille complet de roues et vis sans fin offre une grande variété de types et de tailles d'engrenages. Ceux-ci permettent même à des chargements lourds d'être transportés à haute vitesse. Nous entreprenons le dimensionnement complet de votre système de roues et vis sans fin pour vous, y compris la technologie d'entraînement. Et vous êtes épargné de l'acquisition chronophage des multiples composants individuels.

back to top