Skip to content Skip to navigation

Les unités de la famille WM procurent un mouvement à guidage à billes et à entraînement par vis pour des applications nécessitant dureté, rigidité et précision. La MLSM offre une charge de moment supplémentaire avec une architecture à large palier. Les unités WV sont similaires aux unités WM, mais elles ont été conçues pour être utilisées avec des guides de palier externes. Les unités WMZ forment le système de palier WM à capacité élevée, mais dans un module à entraînement par courroie pour des vitesses plus élevées.

Trouver un produit

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modèles CAO
WM (POWERLine) Linear Units
MLSM (FORCELine) Linear Units
MLSM80Z (FORCELine) Linear Units
WMZ (POWERLine) Linear Units
MV (DYNALine) Linear Units
back to top