Skip to content Skip to navigation
Unités linéaires MLSM (FORCELine)

Unités linéaires MLSM (FORCELine)

Les glissières de positionnement MLSM60D/80D (FORCELine) de Thomson sont livrées avec un système de support de vis et de guidage breveté. Les guides sont séparés et positionnés à 45 degrés pour réduire la hauteur totale. Grâce à la bande de protection en plastique, ces unités peuvent être installées dans n'importe quelle direction.

Vue d'ensemble

MLSM – Caractéristiques techniques :

Caractéristiques techniques
 Taille de l'arbre
MLSM60D MLSM80D
Taille de profil (l x h) : mm (pouces) 160 x 65 (6,3 x 2,6) 240 x 85 (9,5 x 3,4)
Type de vis vis à billes à écrous doubles vis à billes à écrous doubles
Longueur de course max. : mm (pouces) 5500 (217) 5200 (205)
Vitesse linéaire max : m/s (pouce/s) 2,5 (98) 2 (79)
Accélération maximum : m/s2 (pouce/s2) 20 (787) 20 (787)
Répétabilité : ± mm (pouces) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004)
Vitesse d'entrée max : Tour par minute (tr/s) 3000 (50) 3000 (50)
Température de fonctionnement : °C (°F) 0 - 80 (32 - 176) 0 - 80 (32 - 176)
Charge dynamique max (Fx) : N (lbf) 5000 (1124) vis-mère 50, 10, 20 mm lead: 12000 (2698)
vis-mère 40 mm lead: 8000 (1799)
Charge dynamique max (Fy) : N (lbf)
unité complète
6000 (1349) 8000 (1799)
Charge dynamique max (Fz) : N (lbf)
unité complète
6000 (1349) 8000 (1799)
Couple dynamique max (Mx) : Nm (lbf-po)
unité complète
400 (3540) 780 (6904)
Couple dynamique max (My) : Nm (lbf-po)
unité complète
460 (4071) 900 (7966)
Couple dynamique max (Mz) : Nm (lbf-po)
unité complète
460 (4071) 900 (7966)
Force max. de l'arbre d'entraînement (Frd) : N (lbf) 350 (78,7) 700 (157,4)
Couple max. de l'arbre d'entraînement (Mta) :
Nm (lbf-po)
60 (531) 85 (752)
Diamètre de vis : mm (pouces) 25 (1,0) 32 (1,3)
Vis-mère : mm (pouces) 5, 10, 20, 50
(0,2, 0,4, 0,8, 2,0)
5, 10, 20, 40
(0,2, 0,4, 0,8, 1,6)
Poids : kg (lb)
par unité avec course nulle
par chariot
14,40 (2,2)
1,65 (3,6)
5,70 (12,6)
29,5 (65,0)
2,7 (6,0)
11,5 (25,4)

MLSM - Caractéristiques :

  • Installable dans toutes les directions
  • Système de guidage breveté
  • Bande de protection plastique brevetée
  • Système de support de vis breveté
  • Supports de vis inclus dans toutes les unités (si nécessaire)
  • Lubrification centralisée de toutes les pièces (si nécessaire)
  • Quatre pinces de montage incluses

MLSM – Caractéristiques des options :

  • Chariot standard simple
  • Long chariot simple
  • Chariots standard doubles
Trouver un produit

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modèles CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

  • Modèles Partstream 2D/3D configurables
  • Modèles Solidcomponents 2D/3D configurables
  • Modèles PartServer 2D/3D configurables
  • Téléchargements de fichiers de modèles 2D/3D statiques
MLSM ForceLine Linear Motion Systems
back to top