Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les coulisses de positionnement FORCELine MLSH60Z de Thomson sont conçues avec les systèmes de guidage extrêmement rapides SPEEDLine. Avec leurs bandes de couverture en plastique brevetées, ces unités peuvent être installées dans pratiquement n'importe quelle direction. La surface du chariot de ces unités est conçue avec des rainures en T sur des espacements similaires permettant un assemblage X-Y facile des systèmes cartésiens ou en portique.
Caractéristiques techniques Taille de l'arbre |
MLSH60Z |
---|---|
Taille de profil (l x h) : mm (pouces) | 160 x 65 (6,3 x 2,6) |
Type de courroie | 32ATL5 |
Longueur de course max. : mm (pouces) | 5500 (217) |
Vitesse linéaire max. : m/s (pouce/s) | 6,5 (256) |
Accélération maximum : m/s2 (pouce/s2) | 40 (1575) |
Répétabilité : ± mm (pouces) | 0,05 (0,002) |
Vitesse d'entrée max. : rpm | 3000 |
Limites de température de fonctionnement : °C (°F) |
0 à 80 (32 à 176) |
Charge dynamique max. (Fx) : N (lbf) | 1480 (333) |
Charge dynamique max. (Fy) : N (lbf) | 3000 (674) |
Charge dynamique max. (Fz) : N (lbf) | 3000 (674) |
Couple dynamique max (Mx) : Nm (lbf-po) | 165 (1460) |
Couple dynamique max (My) : Nm (lbf-po) | 310 (2744) |
Couple dynamique max (Mz) : Nm (lbf-po) | 310 (2744) |
Couple max. de l'arbre d'entraînement (Mta) : Nm (lbf-po) |
45 (398.3) |
Diamètre de la poulie : mm (pouces) | 42,97 (1,69) |
Course par tour de l'arbre : mm (pouces) | 135 (5,32) |
Poids : kg (lb) par unité avec course nulle par 100 mm de course par chariot |
12,6 (27,8) 1,33 (2,9) 3,9 (8,6) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB |
FORCELine MLSx Instructions de montage et de maintenance | 760 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].