Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les glissières d'actionneurs sans tige Movopart® MG-K assurent un mouvement linéaire guidé grâce à un entraînement à vis à billes et à une selle qui s'étend sur la partie supérieure de l'actionneur pour porter la charge. Ces unités sont économiques et offrent une grande vitesse, une forte poussée et différentes options de course. Disponibles dans deux versions, M (écrou simple) et MD (écrou double). Ces versions offrent une charge plus légère et augmentent les performances applicatives tout en maintenant un positionnement de précision.
Le tendeur pour bande de protection étend la durée de vie de la bande qui protège la vis et le guide contre tout contaminant. Avec ce tendeur, il est inutile de régler la tension au moment de la pose.
Caractéristiques techniques / Taille de l'arbre | M55 | M75 | M100 |
---|---|---|---|
Taille de profil (l x h) : mm (pouces) | 58 x 55 (2,3 x 2,2) | 86 x 75 (3,4 x 3,0) | 108 x 100 (4,3 x 3,9) |
Type de vis | vis à billes à écrou simple |
vis à billes à écrou simple |
vis à billes à écrou simple |
Longueur de course max. : mm (pouces) | 3000 (118) | 4000 (158) | 6000 (236) |
Vitesse linéaire max : m/s (pouce/s) | 1,6 (63) | 1,0 (0,04) | 1,25 (49,2) |
Accélération maximum : m/s2 (pouce/s2) | 8 (315) | 8 (315) | 8 (315) |
Répétabilité : ± mm (pouces) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) |
Vitesse d'entrée max. : rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
Température de fonctionnement : °C (°F) | -20 à 70 (-4 à 158) | -20 à 70 (-4 à 158) | -20 à 70 (-4 à 158) |
Charge dynamique max (Fx) : N (lbf) | 1000 (224,8) | 2500 (562,0) | 5000 (1124) |
Charge dynamique max (Fy) : N (lbf) | 400 (89,9) | 1450 (326) | 3000 (674,4) |
Charge dynamique max. (Fz) : N (lbf) | 400 (89,9) | 1450 (326) | 3000 (674,4) |
Couple dynamique max (Mx) : Nm (lbf-po) unité complète |
9 (79,7) | 45 (398) | 120 (1062) |
Couple dynamique max (My) : Nm (lbf-po) | 23 (203,6) | 80 (708) | 275 (2434) |
Couple dynamique max (Mz) : Nm (lbf-po) | 23 (203,6) | 80 (708) | 275 (2434) |
Force max. de l'arbre d'entraînement : N (lbf) | 200 (45) | 600 (135) | 1000 (225) |
Couple max. de l'arbre d'entraînement : Nm (lbf-po) |
12 (106) | 30 (266) | 45 (398) |
Diamètre de vis : mm (pouces) | 16 (0,63) | 20 (0,79) | 25 (0,98) |
Vis-mère : mm (pouces) | 5, 10, 20 (0,2, 0,4, 0,8) |
5, 12.7, 20 (0,2, 0,5, 0,8) |
5, 10, 25 (0,2, 0,4, 1,0) |
Poids : kg (lb) par unité avec course nulle par 100 mm de course par chariot par support de vis simple en option par supports de vis double en option |
3,9 (8,6) 0,56 (1,23) 1,20 (2,65) 0,83 (1,83) 1,88 (4,15) |
6,9 (15,2) 1,05 (2,32) 2,5 (5,51) 1,7 (3,75) 3,58 (7,89) |
14,3 (31,5) 1,72 (3,79) 4,0 (8,82) 1,86 (4,1) 4,42 (9,7) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB |
Movopart M55, M75, M100 Installation and Service | 1378 KB | |
Rapidtrak M100, 75, 55 Installation and Operation | 3163 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].