Skip to content Skip to navigation
Unités linéaires MF-B (Movoparts)

MF-B (Movoparts) : unités linéaires à entraînement par courroie à guide à billes

Les glissières d'actionneurs sans fil Movopart® MF-B assurent un mouvement linéaire guidé grâce à un entraînement à vis à billes et à une selle qui s'étend sur la partie supérieure de l'actionneur pour porter la charge. Disponible dans deux versions : M (écrou simple) et MD (écrou double). Ces unités guidées par billes sont conçues pour offrir une capacité de charge élevée avec une friction faible pour un positionnement précis. Elles peuvent garantir de fortes poussées, une grande précision, la rigidité et une longue course.

Le tendeur pour bande de protection étend la durée de vie de la bande qui protège la vis et le guide contre tout contaminant. Avec ce tendeur, il est inutile de régler la tension au moment de la pose.

Vue d'ensemble

MF-B Caractéristiques techniques :

Caractéristiques techniques / Taille de l'arbre M55 M75 M100
Taille de profil (l x h) : mm (pouces)  58 x 55
(2,3 x 2,2)
 86 x 75
(3,4 x 3,0)
 108 x 100
(4,3 x 3,9)
Type de courroie :  22-STD
SM5-HP
 STD5-40 STD8-50
Longueur de course max. : mm (pouces) 7000 (276) 12000 (472) 12000 (472)
Vitesse max : m/s (pouce/s) 5.0 (197) 5.0 (197) 5.0 (197)
Accélération maximum : m/s2 (pouce/s2)  40 (1575)  40 (1575)  40 (1575)
Répétabilité : mm (pouces)  0,1 (0,004)  0,1 (0,004)  0,1 (0,004)
Vitesse d'entrée max : Tour par minute (tr/s) 2850 2300 1700
Plage de températures : °C (°F) -20 à 70
(-4 à 158)
-20 à 70
(-4 à 158)
-20 à 70
(-4 à 158)
 Charge dynamique max (Fx) : N (lbf)
< 2,5 m/s
> 2,5 m/s
 
400 (89,9)
200 (45)
 
900 (202)
450 (101)
 
1250 (281)
625 (141)
Charge dynamique max (Fy) : N (lbf)  750 (169)  1750 (393)  4000 (899)
Charge dynamique max. (Fz) : N (lbf)  750 (169)  1750 (393)  4000 (899)
Couple de charge dynamique max Mx :
Nm (lbf-po)
5 (44.3) 16 (142) 43 (381)
Couple de charge dynamique max My :
Nm (lbf-po)
29 (257) 84 (744) 280 (2478)
Couple de charge dynamique max My :
Nm (lbf-po)
29 (257) 84 (744) 280 (2478)
Force max. de l'arbre d'entraînement Frd :
N (lbf)
 200 (45)  600 (135)  1000 (225)
Couple max. de l'arbre d'entraînement Mta :
Nm (lbf-po)
12 (106) 30 (266) 45 (398)
Diamètre de la poulie : mm (pouces) 33,4 (1,3) 41,4 (1,6) 56.02 (2,2)
Course par tour de l'arbre : mm (pouces) 105 (4,13) 130 (5,12) 176 (6,93)
Poids : kg (lb)
par unité avec course nulle
par 100 mm de course
par chariot
 
4,8 (10,6)
0,53 (1,17)
1,20 (2,65)

7,5 (16,5)
0,88 (1,94)
2,0 (4,41)

11,61 (25,6)
1,43 (3,15)
2,20 (4,85)

MF-B - Caractéristiques :

  • Robustes et fiables
  • Installables dans toutes les directions
  • Systèmes internes auto-ajustables de guidage latéral à prisme (brevetés)
  • Bande de protection auto-ajustable en acier inoxydable
  • Montage des supports d'interrupteurs de fin de course dans des rainures en T
  • Charges axiales du chariot jusqu'à 5 000 N
  • Pieds de fixation modulaires
  • Protection en cas de lavage
  • Plusieurs tailles de selles
  • Pas d'à-coups
  • Couple moteur faible
  • Friction faible
  • Guidage libre
  • Grande vitesse
Trouver un produit

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modèles CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top