Skip to content Skip to navigation

Linear Motion Systems | Linear Motion System Technologies

En quoi les systèmes de mouvement linéaire de Thomson sont-ils supérieurs ?

Les systèmes de mouvement linéaire de Thomson sont le fruit de 60 années de développement. Nous savons que le choix d’un système de mouvement linéaire dépend d'une multitude de variables.

Notre technologie de transmission de mouvement linéaire intègre deux types de modèles : systèmes avec vis à billes ou vis-mère et systèmes à courroie.

Les systèmes de mouvement linéaire à vis sont sélectionnés pour leur grande fiabilité, leur rigidité et leur extrême précision dans les applications à vitesse modérée impliquant de lourdes charges.
Les systèmes de mouvement linéaire à courroie sont choisis lorsque les critères essentiels sont l’accélération et la vitesse.

Notre technologie de guidage de système de mouvement linéaire est déclinée selon trois designs uniques : guides à billes de haute précision, guides prismatiques robustes et guides à galets pour grande vitesse.

Il existe deux variantes de guidages à billes de système linéaire haute précision. La première offre des performances exceptionnelles en termes de charges supportées, une extrême précision et une durée de vie plus longue. La seconde est basée sur un style de guidage à billes commercial alliant souplesse et silence du trajet avec la plus haute précision.
Le modèle unique à guides prismatiques auto-aligneurs utilise des bagues polymères en forme de prisme se déplaçant directement sur la surface du profil anodisé. Les guides prismatiques offrent un système de mouvement linéaire guidé rentable, souple, fiable et exempt de maintenance.
Le guidage à galets offre une parfaite combinaison de rigidité et de dynamique. Leur capacité pour les charges importantes ainsi que leur vitesse et leur accélération sans égal font des guides à galets un excellent choix pour les applications dynamiques.

La combinaison de composants et technologies Thomson permet de répondre à pratiquement toutes les exigences des systèmes de mouvement linéaire. Nos produits de systèmes de mouvement linéaire possèdent bien d’autres caractéristiques telles que des bandes de protection contre les contaminations, des chariots simples/doubles (déplacement à gauche/droite), une lubrification centrale et des solutions à axe simple/multi-axiales. Les systèmes de mouvement linéaire Thomson sont classés de la manière suivante :

 

Unités linéaires M (MovoParts)

Les unités linéaires de la famille Movopart sont idéales pour les applications de chaîne de transport économiques, mais aussi de nombreuses applications dans des environnements rigoureux. Ces unités sont polyvalentes grâce aux deux options d'entraînement (courroie ou vis à billes) et deux options de guide de palier (glissière ou guide à billes) proposées.

 

glissière linéaire entraînée par une vis à billes

Unités linéaires WH (SPEEDLINE)

Les produits WH à guide à galet, entraînés par courroie de Thomson sont conçus pour les applications dynamiques qui exigent une vitesse élevée et une accélération rapide, mais un mouvement régulier avec des charges moyennes à élevées.

Unités linéaires WH (SPEEDLINE) guides linéaires à glissières

Unités linéaires WM (POWERLINE)

Les unités de la famille WM procurent un mouvement à guidage à billes et à entraînement par vis pour des applications nécessitant dureté, rigidité et précision. La MLSM offre une charge de moment supplémentaire avec une architecture à large palier. Les unités WV sont similaires aux unités WM, mais elles ont été conçues pour être utilisées avec des guides de palier externes. Les unités WMZ forment le système de palier WM à capacité élevée, mais dans un module à entraînement par courroie pour des vitesses plus élevées.

Unités linéaires WM (POWERLINE)

Tables linéaires

 Les tables linéaires de Thomson sont des unités entraînées par vis à billes dotées d'une architecture à quatre paliers, à double rail, offrant une haute précision avec une charge de moment maximale. Leurs applications idéales sont notamment les équipements d'automatisation et d'essai de machines-outils. 

Tables linéaires

Unités linéaires MS (MicroStage)

Les tables coulissantes linéaires ultra-compactes MicroStage MS de Thomson figurent parmi les systèmes de guidage à billes les plus compacts, les plus économiques et les plus légers du marché actuel. Ce modèle de guidage s’appuie sur la technologie Super Ball Bushing® de Thomson qui est idéale pour l’automatisation dans les zones exiguës.

Unités linéaires MicroStage
back to top