Skip to content Skip to navigation
Tables linéaires 2RB (SUPERSlide)

Tables linéaires 2RB (SUPERSlide)

Les systèmes de positionnement coulissants 2RB (SUPERSlide) de Thomson sont supportés en continu et par intermittence avec des ensembles de vis complets (systèmes métriques et impérial). Basée sur la technologie des rails ronds de Thomson, ces unités sont parfaitement adaptées aux environnements à rigidité modérée.

Vue d'ensemble

2RB – Caractéristiques techniques :

Caractéristiques techniques
 Taille de l'arbre
2RB12 2RB16
Taille de profil (largeur x hauteur) :
mm (pouces)
 130 x 40 (5,1 x 1,6)  160 x 48 (6,3 x 1,9)
 Longueur de course max. : mm (pouces)  1951 (76,8) 2815 (110,8)
Vitesse linéaire max : m/s (pouce/s)  0,47 (18,5)  0,73 (28,7)
Accélération maximum : m/s2 (pouce/s2)  9,8 (386)  9,8 (386)
 Répétabilité : ± mm (pouces)  0,005 (0,0002) 0,005 (0,0002)
Précision : mm/300 mm (po/12 po)  0,025 (0,001) 0,025 (0,001)
Vitesse d'entrée max : rpm  2800 2200
Limites de température de fonctionnement :
°C (°F)
 -20 ~ 80 (-4 ~ 176)  -20 ~ 80 (-4 ~ 176)
Charge dynamique max (Fx) : N (lbf)  2100 (472)  2998 (674)
 Charge dynamique max (Fy) : N (lbf)  880 (197,8)  2588 (582)
 Charge dynamique max. (Fz) : N (lbf)  1760 (396)  5176 (1164)
Couple de charge dynamique (Mx) :
Nm (lbf-po)
 65,5 (580)  243 (2151)
Couple de charge dynamique (My) :
Nm (lbf-po)
 76,8 (680)  299 (2646)
 Couple de charge dynamique (Mz) :
Nm (lbf-po)
 38,4 (340)  150 (1328)
Force de l'arbre d'entraînement (Frd) :
N (lbf)
 533 (120)  533 (120)
Couple de l'arbre d'entraînement (Mta) :
Nm (lbf-po)
 1,86 (16.5)  2.66 (23,5)
Diamètre de vis : mm (pouces)  16 (0,63)  20 (0,79)
Vis-mère : mm (pouces)  5, 10 (0,2, 0,4)  5, 10, 20 (0,2, 0,4, 0,8)
Poids : kg (lb)
par unité avec course nulle
par 100 mm de course
par chariot

3,88 (8,55)
0,93 (2,05)
1,32 (2,91)

6,17 (13,6)
1,44 (3,18)
2,25 (4,96)

2RB – Caractéristiques :

  • Unités LinearRace pré-assemblées et supportées en continu
  • Roulements à billes à bagues Super Smart
  • Ensemble complet de vis à billes
  • Chariot à rainures en T avec quatre trous de montage
  • Vitesse jusqu'à 1 000 mm/s
  • Charges axiales jusqu'à 3 000 N
  • Rainures en T dans le système de montage de la base
  • Durée de vie élevée
  • Racleurs à double effet

2RB – Caractéristiques des options :

  • Système de lubrification
  • Couvercles à soufflets
  • Kits d'interrupteur de fin de course
  • Extenseurs d'arbres à vis à billes à montage radial
Trouver un produit

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modèles CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top