Skip to content Skip to navigation
Système de guide linéaire non supporté FluoroNyliner

Système de guide linéaire non supporté FluoroNyliner

Les roulements à bagues FluoroNyliner de Thomson sont faits à partir des polymères les plus sophistiqués disponibles.  Les guides linéaires FluoroNyliner sont quasiment immunisés contre des conditions défavorables tels qu'un déversement d'eau ou des interférences magnétiques.  La résistance à la contamination des guides linéaires FluoroNyliner est conforme aux spécifications de la FDA et opère à des températures allant de -400°F (-270°C) à 550 °F (270°C).

Les guides linéaires non supportés 1Vx existent en trois versions:

Non supporté simple 1VA (deux blocs de montage simples ou un bloc double)
Non supporté double 1VB (deux blocs doubles ou quatre blocs simples)
Non supporté double 1VC (avec table, deux blocs doubles ou quatre blocs simples)

Vue d'ensemble

Points forts des 1Vx FluoroNyliner

  • Disponibles en diamètres de 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 et 1-1/2 pouces
  • Flexibilité de conception avec des supports d'extrémité personnalisés
  • Utilisés dans des applications à supports d'extrémité lorsqu'il s'agit de réaliser un raccord au-dessus d'une étendue
  • Ne nécessite qu'un seul numéro de pièce pour spécifier le guide linéaire en entier
Non supporté simple 1VA

  • 2 - Blocs de montage de roulements à bagues FluoroNyliner à auto-alignement or
  • 1 - Bloc de montage double de roulements à bagues FluoroNyliner à auto-alignement
  • 1 - Arbre linéaire LinearRace 60 Case en acier inoxydable
 
Non supporté double 1VB

  • 4 - Blocs de montage de roulements à bagues FluoroNyliner à auto-alignement or
  • 2 - Blocs de montage doubles de roulements à bagues FluoroNyliner à auto-alignement
  • 2 - Arbres linéaires LinearRace 60 Case en acier inoxydable
     
Non supporté double avec dessus de table 1VC

  • 4 - Blocs de montage de roulements à bagues FluoroNyliner à auto-alignement or
  • 2 - Blocs de montage doubles de roulements à bagues FluoroNyliner à auto-alignement
  • 2 - Arbres linéaires LinearRace 60 Case en acier inoxydable
  • 1 - Dessus de table de montage avec pièce de travail et trous pour attache d'assemblage de vis à bille
Trouver un produit

Family

Shaft Diameter

Support

Shaft

Carriage

Load

NN
back to top