Skip to content Skip to navigation
Système de guide linéaire à support continu FluoroNyliner

Système de guide linéaire à support continu FluoroNyliner

Les roulements à bagues FluoroNyliner de Thomson sont faits à partir des polymères les plus sophistiqués disponibles.  Les guides linéaires FluoroNyliner sont quasiment immunisés contre des conditions défavorables tels qu'un déversement d'eau ou des interférences magnétiques.  La résistance à la contamination des guides linéaires FluoroNyliner est conforme aux spécifications de la FDA et opère à des températures allant de -400°F (-270°C) à 550°F (270°C).

Les guides linéaires à support continu 1Vx existent en trois versions:

Support continu simple 1VA (deux blocs de montage simples ou un bloc double)
Support continu double 1VB (deux blocs doubles ou quatre blocs simples)
Support continu double 1VC (avec table, deux blocs doubles ou quatre blocs simples)

Vue d'ensemble

Points forts des 1Vx

  • Disponibles en diamètres de 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 et 1-1/2 pouces
  • Excellence fonctionnelle dans des applications à mouvements linéaires et circulaires
  • Utilisés comme solutions de support de charge, de transport, et de guidage
  • Ne nécessite qu'un seul numéro de pièce pour spécifier le guide linéaire en entier
Support continu simple 1VA

  • 2 - blocs de montage de type ouvert de roulements à bagues FluoroNyliner à auto-alignement ou
  • 1 - bloc de montage double de type ouvert de roulements à bagues FluoroNyliner à auto-alignement
  • 1 - assemblage de rails de support d'arbre LinearRace 60 Case en acier inoxydable
 
Support continu double 1VB

  • 4 - blocs de montage de type ouvert de roulements à bagues FluoroNyliner à auto-alignement ou
  • 2 - blocs de montage double de type ouvert de roulements à bagues FluoroNyliner à auto-alignement
  • 2 - assemblages de rails de support d'arbre LinearRace 60 Case en acier inoxydable
    
Support continu double avec dessus de table 1VC

  • 4 - blocs de montage de type ouvert de guides linéaires en polymères FluoroNyliner à auto-alignement or
  • 2 - blocs de montage double de type ouvert FluoroNyliner à auto-alignement
  • 2 - assemblages de rails de support d'arbre LinearRace 60 Case en acier inoxydable
  • 1 - Dessus de table de montage avec pièce de travail et trous pour attache d'assemblage de vis à bille
Trouver un produit

Family

Shaft Diameter

Support

Shaft

Carriage

Load

NN
Modèles CAO
  • Modèles Partstream 2D/3D configurables
  • Modèles Solidcomponents 2D/3D configurables
  • Modèles PartServer 2D/3D configurables
  • Téléchargements de fichiers de modèles 2D/3D statiques
1VA RoundRail Guide Systems 2D/3D Interactive Models
back to top