Skip to content Skip to navigation
Têtes motrices Planétaires UltraTRUE™

Têtes motrices Planétaires UltraTRUE™

La réducteur planétaire véritable UltraTRUE™ combine les points positifs de l'engrenage de Couronnement Hélicoïdal avec l'orientation Planétaire Véritable pour créer des têtes motrices les plus douces et les plus silencieuses du marché actuel. L'engrenage interne est coupé directement dans le Boîtier en acier inoxydable pour augmenter la capacité de torsion et éviter tout glissement. La coupe en hélice des engrenages fournit une capacité de torsion plus élevée, plus de précision et de résistance comparé à un engrenage de découpe droite. Thomson Micron porte l'UltraTRUE™ dans beaucoup de rapports existants et disponibles pour livraison immédiate au moyen du programme Express de Têtes d'engrenage Thomson Micron.

Vue d'ensemble

Permettez-nous de vous aider à choisir !

Spécifications

Prêt pour livraison immédiate
montage Type  En ligne Angle droit
Précision 4 minutes d'arc 4 minutes d'arc
Tailles de cadre (mm) 60, 75, 90, 100, 115, 140, 180, 220 60, 75, 90, 100, 115, 142, 180
Capacité de torsion
Nm (lb-ft)
jusqu'à 3300 (2434) jusqu'à 3111 (2295)
Disponibilité du rapport 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 8:1, 10:1, 12:1, 14:1, 15:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1
Capacité de charge radiale
N (lbf)
jusqu'à 37910 (8523) jusqu'à 37910 (8523)
Système de montage RediMount™ RediMount™

Aspects saillants UltraTRUE™

  • Les roulements de rouleau fuselé fournissent une capacité de transport de charge axiale et radiale élevée
  • les engrenages en acier HRC 55-60 de couronnement hélicoïdal fournissent une capacité de torsion plus élevée et un fonctionnement plus en douceur
  • Le roulement à billes de rainure profonde étanche fournit une capacité de transport de charge élevée
  • Le système RediMount™ fournit une installation de moteur sans erreurs
  • Le Boîtier de sortie de pièce de sortie et engrenage interne
  • Boîtier en aluminium anodisé réduit le poids et évite la corrosion.

Find a Part

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

Modèles CAO


To download the models below, you will need to sign in.

back to top