Skip to content Skip to navigation
Système de Montage Moteur RediMount™

Système de Montage Moteur RediMount™

Le système de montage moteur RediMount™ permet une connexion facile, sans erreur et rapide des réducteurs Planétaires Véritables Thomson Micron à presque n'importe quel moteur sur le marché. La conception innovatrice avec manchon adaptateur et Boîtier d'entrée se caractérise par une montage de réducteur dans un processus en action.

  • Moyeu d'auto-alignement - Maintien la concentricité entre l'arbre moteur et le réducteur
  • Pignon pré-installé - Élimine la procédure de d'ajustage du pignon
  • Conception modulaire - Permet de stocker séparément le réducteur et le Boîtier d'entrée
  • Flexibilité - Permet un changement facile vers des moteurs alternés
  • Interchangeabilité - Le même système RediMount est utilisé pour les 7 lignes de produit

Vue d'ensemble

Permettez-nous de vous aider à choisir !

Instructions de montage RediMount™


  1. Faites glisser le manchon fourni dans le moyeu et alignez la rainure dans l'anneau avec la rainure dans le moyeu.
  2. Placez le moteur sur une surface de travail ou soutenez le porte-pièce avec l'arbre de sortie face vers le haut. S'il y a une clavette dans le moteur, enlevez-la et alignez la rainure avec celle du moyeu. Faites glisser le réducteur vers le bas sur l'arbre du moteur.
  3. Faites tourner le moyeu pour aligner les trous d'accès du Boîtier d'entrée avec les boulons de serrage du moyeu.
  4. En utilisant une clé dynamométrique, resserrez les boulons du moyeu jusqu'à atteindre la valeur de pré-torsion indiquée dans le tableau.
  5. Attachez le moteur au réducteur avec les boulons fournis.
  6. Resserrez graduellement les boulons du moyeu en trois étapes, en augmentant la torsion à chaque fois jusqu'à atteindre la valeur finale de serrement de couple indiquée dans le tableau.

Spécifications

COUPLES DE SERRAGE DE BOULON MOYEU
Modèle de réducteur Taille de cadre du réducteur Couple de pré-serrage Couple de serrage final
pouce-lb Nm pouce-lb Nm
XTRUE™ 40 0.5 0.05 9.6 1.09
60 2 0.2 39 4.4
80 4 0.4 76 8.5
120 16 1.8 316 36.0
160 32 3.6 636 72.0
NemaTRUE™
NemaTRUE 90™ 
23/60 2 0.2 39 4.4
34/90 4 0.4 76 8.5
42/115 16 1.8 316 36.0
DuraTRUE™
DuraTRUE 90™ 
60 2 0.2 39 4.4
90 4 0.4 76 8.5
115 16 1.8 316 36.0
142 32 3.6 636 72.0
UltraTRUE™
UltraTRUE 90™
ValueTRUE™
ValueTRUE 90™
EverTRUE™ 
60 2 0.2 39 4.4
75/90 4 0.4 76 8.5
100/115 16 1.8 316 36.0
140 32 3.6 636 72.0
180 55 6.3 1104 125.0

Find a Part

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

back to top