Skip to content Skip to navigation
Têtes motrices Planétaires EverTRUE™

Têtes motrices Planétaires EverTRUE™

Le réducteur planétaire véritable EverTRUE™, en complément avec RediMount est conçu pour fonctionner en Facteur de service continu. Ce réducteur de service continu est lubrifié de manière permanente et a la capacité de durer au moins 30.000 heures en fonctionnement 24 heures/24, 7 jours/7.

Vue d'ensemble

Permettez-nous de vous aider à choisir !

Spécifications

Prêt pour livraison immédiate
Type de montage En ligne
Précision 4 minutes d'arc
Tailles de cadre (mm) 100, 140, 180
Capacité de torsion
Nm (lb-ft)
jusqu'à 1017 (750)
Disponibilité de rapport 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 16:1, 20:1, 25:1, 28:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
Capacité de charge radiale
N (lbf)
jusqu'à 44600 (10027)
Système de montage RediMount™

Aspects saillants EverTrue™

  • Conçu pour fonctionner 24 heures/24, 7 jours / 7
  • Températures plus basses - Garantie
  • 3 Fois la Vie - toutes les unités ont une capacité de 30 000 heures de vie
  • Efficacité- 95%
  • Lubrifié à vie - Pas d'entretien
  • Montage sans erreur - Compatible Redimount

Find a Part

Not finding the right gearhead for your needs? Visit Micron Motioneering, our full-featured sizing tool!

Family

Backlash

Peak Torque

NmNm

Frame Size

Slim Line

Ratio

Gearing

Duty Cycle

Output Shaft: Single, Dual or Hollow

Redimount

Select other checkboxes to view available options

Modèles CAO

To download the models below, you will need to sign in.

back to top