Skip to content Skip to navigation

Rails de guidage linéaire carrés (Profile)

Il existe deux types de rails de guidage: le rail de guidage carré et le rail de guidage arrondi. Les rails de guidage arrondis existent depuis plus longtemps que les carrés mais ne possèdent pas la précision offerte par ces derniers. Cependant, les rails de guidage arrondis sont les rails de guidage préférés pour des mouvements verticaux avec des charges lourdes. L'application dictera quel type de rail de guidage linéaire devra être utilisé.

Alors que les rails de guidage linéaire carrés coûtaient initialement plusieurs fois le prix des arrondis à cause des exigences de meulage pointues inhérentes à la conception, les nouvelles techniques de production des guides linéaires et l'économie de masse ont encouragé les ingénieurs à étendre l'utilisation des rails de guidage carrés à un domaine d'application plus large. On peut maintenant trouver des rails de guidage linéaire carrés dans la plupart des applications qui n'étaient auparavant desservies que par des rails de guidage arrondis.

Les rails de guidage carrés peuvent surpasser les rails de guidage arrondis dans certaines circonstances spécifiques qui exigent les plus hautes rigidités et une solution la plus compacte possible en termes de capacité de charge par rapport à la taille. En général, les rails de guidage carrés offrent une capacité de charge accrue, une haute précision et rigidité, et une durée de vie plus longue.

La gamme de rails de guidage linéaire Thomson carrés (Profile) est constituée des Guides Linéaires à Billes et à Rouleaux Profile Rail "500 Series", de la miniature compacte "MicroGuide,TM" légère des "T-Series", et de l'AccuMini. C'est une offre complète de rails de guidage et de chariots dans une variété étendue de styles, de tailles et de caractéristiques uniques, produite aux dimensions standard de l'industrie pour des mises à niveau facilitées d'applications existantes ou pour concevoir de nouvelles applications.

500 Series Roller Bearings

The 500 Series Roller rigidity is achieved by using the equivalent of a back-to-back bearing arrangement, complemented by special rollers that are crowned to prevent roller edge loading when misalignment is present. This results in lower elastic deformation as the load increases compared to a ball carriage or face-to-face bearing arrangement. A ball provides a single point contact area, while a roller provides a much greater line contact area. This results in a substantially higher load carrying capacity and lower wear with minimum rolling friction.

500 Series Roller Rail guide

500 Series Ball Linear Guides

The 500 Series Ball Linear Guides are produced from high quality bearing steel. Almost all carriages, rails, and rolling elements are through-hardened. The end cap is constructed of a high strength, glass filled nylon with nitrile rubber seal. Stringent quality controls are in place to ensure consistency of materials from the source, allowing us to ensure that we delivery the highest quality product.

500 Series Ball Linear Guides

400 Series Profile Rail Linear Guide

The 400 Series Profile Rail Linear Guide is a cost effective, transport grade Profile Rail solution for cost-sensitive applications and is designed as a drop-in replacement with industry-standard envelope and hole patterns. Caged and non-caged carriages utilize the same rail design, enabling efficient use of inventory since only one rail type needs to be stocked for either carriage type.

400 Series profile rail guide

MicroGuide Linear Guide

Thomson's MicroGuide Linear Guide is a miniature guidance system that provides corrosion resistance in certain clean room and wash down applications. MicroGuide's two track Gothic arch ball groove geometry enables single rail application. This stainless steel miniature guidance system is also ideal for small design envelope requirements in semiconductor processing equipment and medical diagnostic equipment.

Microguide miniature linear guide

AccuMini Linear Guides

Thomson's AccuMini Linear Guides offer a superior, patented ball control design for smooth, quiet, low friction linear motion even at high speeds. AccuMini's Gothic arch ball groove geometry provides high roll moment capacity - a requirement for stand-alone applications.

AccuMini linear rail guide

T-Series Profile Rails

Thomson's T-Series is a lightweight, flexible and forgiving alternative to all-steel profile rails. This high quality product is made from aircraft aluminum alloy with hardened steel load bearing plates and ball paths and is an ideal choice for applications requiring reduced weight inertia. This aluminum guidance system uses hardened steel inserts in carriages and rails to provide a low-weight solution for critical, high performance applications.

T-Series linear rail guide
back to top