Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les paliers Ball BushingTM métriques miniatures de Thomson garantissent un fonctionnement fluide et rapide dans un conditionnement léger et compact . Leur durée de vie est jusqu'à 27 fois plus longue que celle des paliers linéaires traditionnels ! Leur conception légère permet des mouvements précis et des temps d'accélération courts. Les frotteurs intégrés à double lèvre contribuent à garantir la lubrification tout en éloignant les saletés, ce qui augmente la durée de vie. Les plaques de roulement d'excellente finition assurent un fonctionnement fluide et une longue durée de vie. Un modèle anti-corrosion est disponible en option pour les environnements difficiles.
Caractéristiques techniques | MM03 | MM05 | MM08 | MM12 |
---|---|---|---|---|
Taille des arbres de transmission LinearRace : mm |
3 | 5 | 8 | 12 |
Type de roulement : | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Nombre de gorges : | 4 | 4 | 4 | 5 |
Capacité de charge dynamique : N (lbf)* | 45 (10) | 170 (38) | 310 (70) | 650 (146) |
Limite de charge : N (lbf)** | 50 (11) | 190 (43) | 340 (76) | 715 (161) |
* Pour une durée de vie nominale de 100 km.
** La limite de charge est la charge maximale pouvant être appliquée à un roulement/arbre.
REMARQUE : Il est important d'analyser l'application afin que les charges de choc et/ou de pointe n'excèdent pas la limite de charge.
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].