Skip to content Skip to navigation

Vue d'ensemble

Arbre RoundRail standard

Options d'arbre RoundRail personnalisé

RoundRail Shafting Customization

Cliquez ici pour optimiser votre conception avec une solution d'arbre personnalisé.

En savoir plus

Composant essentiel de nombreux systèmes de mouvement linéaire, l'arbre Roundrail offre une plateforme fluide à faible traînée et est idéal pour des applications où la précision standard est acceptable ou de faibles coûts de composants sont cruciaux.

Pourquoi un arbre RoundRail Thomson ?

Avec plus de 70 ans d'expérience en tant que l'un des rares fournisseurs à fabriquer ses propres arbres de transmission de précision, Thomson offre les meilleures caractéristiques de boîtier en matière de dureté et de profondeur, de finition de surface, de rondeur, de rectitude et de cylindricité. Et lorsqu'ils sont utilisés avec les roulements Linear Ball Bushing® Thomson, la durée de vie et la capacité de charge sont considérablement augmentées par rapport aux modèles conventionnels.

En savoir plus sur les roulements Linear Ball Bushing Thomson

Options de personnalisation

Lorsque vos projets de mouvement linéaire nécessitent un arbre qui ne correspond pas à notre offre standard, les machinistes qualifiés de Thomson peuvent effectuer une grande variété d'opérations d'usinage spéciales sur les extrémités ou sur la longueur de l'arbre 60 Case® afin de fournir la pièce exacte nécessaire à votre application. Les exemples de nos capacités de personnalisation comprennent le perçage et/ou le taraudage, les tolérances spéciales, le fraisage, le tournage, les longueurs d'extension, les revêtements/finitions spéciaux et bien plus encore.

Par où commencer ?

Thomson propose un grand nombre de ressources en ligne pour vous aider, quel que soit le stade où vous en êtes dans la décision d'achat d'un arbre RoundRail :

Articles techniques

  • Headline

    Les progrès réalisés en matière de capacité de charge, de durée de vie et de facilité de fabrication ont permis à une gamme toujours plus large d'applications de bénéficier d'un guidage linéaire quasiment sans frottement. Depuis l'introduction du guide linéaire carré, ou rail profilé, dans les années 1970, l'ingénieur concepteur a été confronté à la question cruciale : rond ou carré ?

    En savoir plus
  • Choisir les bons rails linéaires pour votre application

    Comment choisir entre les principaux types de technologies linéaires et comment concevoir des systèmes d'automatisation offrant des performances optimales en utilisant les exigences de conception, plutôt que le coût, comme principal critère de sélection des composants linéaires.

    En savoir plus
  • Sélection et application des roulements et guides linéaires à éléments roulants

    Il est nécessaire de spécifier le bon roulement pour une application donnée afin d'économiser du temps et des coûts excessifs. Il est important de comprendre les compromis de chaque type de roulement pour dimensionner et sélectionner avec précision le roulement adapté à votre application. Cet article dresse un aperçu des principaux types de roulements et guides linéaires, explique comment les spécifier pour des applications spécifiques et décrit comment résoudre les problèmes d'application courants.

    En savoir plus

Find a Part

back to top