Skip to content Skip to navigation

Paliers linéaires et autres produits associés

Thomson a inventé la douille à billes à bagues il y a plus de 60 ans. Nous avons toujours été reconnus comme le leader dans les technologies de paliers linéaires depuis. Avec la gamme la plus large de douilles à billes et d'accessoires, toutes conçues pour une friction minimale et un mouvement lisse, précis et rectiligne – nous satisfaisons des conditions strictes avec les douilles à billes les plus performantes disponibles. De plus, les douilles à billes Thomson utilisées avec les arbres de transmission Thomson 60 Case® augmentent la durée de vie jusqu'à 50%.

Nos paliers linéaires font partie d'un portfolio de technologies de mouvement inégalé disponibles des composants aux systèmes personnalisés complets. De cette manière nous fournissons des solutions de mouvements optimales sans parti pris de technologie. La performance est intégrée dans la ligne entière de paliers linéaires:

  • Les paliers en plaques Thomson Super Linear Ball Bushing® permettent l'usinage du chariot, grâce à des couronnes à rayons définis pour une précision d'auto-alignement maximale.
  • Nos douilles à billes à bagues linéaires Super Smart et leurs blocs de montage font appel à une technologie brevetée de palier linéaire à double-voie à auto-alignement – ce qui double leur capacité de transport de charge et multiplie leur durée de vie de course par huit.
  • Nos paliers Super Linear Ball Bushing et leurs blocs de montage sont nos paliers linéaires de précision anti-friction et à auto-alignement originaux.
  • Nos paliers Precision Linear Ball Bushing satisfont les demandes les plus hautement spécialisées:
    1. ♦  Les paliers linéaires Precision Steel éliminent les accrocs et les bruits dans les environnements à hautes températures.
    2. ♦  Les roulements à billes à bagues pour moulages sont conçus pour s'adapter aux trous de montage du porte-poinçon dans les presses standard, ayant pour résultat moins de temps d'arrêt et une efficacité augmentée.
    3. ♦  Les paliers linéaires MultiTrac se vantent d'une conception multi-voie rigide brevetée qui minimise la déviation pour un positionnement précis.
    4. ♦  Les paliers linéaires pour instruments minatures sont faits pour des applications d'instrumentation à haute précision où une taille compacte est requise, et pour des petits mécanismes ou appareils qui nécessitent une forte répétabilité et réactivité.
  • Les solutions de paliers linéaires spécialisées telles que les rouleaux linéaires Roundway et les bagues FluoroNyliner sont destinées à des applications spécifiques:   
    1. ♦  Les douilles à billes RoundWay sont des rouleaux à faible friction qui offrent des performances supérieures dans des environnements hautement contaminés.
    2. ♦  Les bagues FluroNyliner sont recommandées pour des environnements contaminés, submergés ou sujets à des flux.

 

Super Linear Ball Bushing® Bearing

Thomson Super Linear Ball Bushing® Bearing plates allow carriage machining, thanks to defined radius crowns for maximized self-alignment accuracy. The Super Ball Bushing Bearing has been the industry standard for self-aligning linear bearings for over twenty years. This bearing provides three times the load capacity or 27 times the travel life of conventional linear bearings. Our Super Linear Ball Bushing Bearings and pillow blocks are our original self-aligning precision anti-friction linear bearings.

super ball bushing bearing

Super Smart Linear Ball Bushing® Bearings

Our Super Smart Linear Ball Bushing® Bearings and pillow blocks use patented self-aligning, double-track linear bearing technology – which doubles the load carrying capacity and increases travel life by eight times. To minimize installation time and cost, the Super Smart Ball Bushing bearing can be ordered factory-installed in an industry standard single or twin pillow block.

linear track bearings, self aligning

Our Precision Linear Ball Bushing Bearings meet highly specialized demands:

Precision Steel Linear Bearings

Precision Steel linear bearings eliminate binding and chatter in high-temperature environments. The all-steel design makes the bearing product line perfect for replacing plain bearings in high temperature applications. Rigid construction makes them very durable compared to ball bushing bearings with polymer components. When installed in a standard Thomson Pillow Block, the Precision Steel Ball Bushing bearing can self-align up to 3° in all directions.

Precision Steel Linear Bearings

MultiTrac® Linear Bearings

MultiTrac® linear bearings boast a patented, multiple-track rigid design that minimizes deflection for accurate, precise positioning. The bearing's patented ball control technology eliminates binding and chatter (stick-slip), common with high friction, plain bearings.

multiple bearing tracks, Thomson Multitrac

Miniature Instrument Linear Bearings

Miniature Instrument linear bearings are made for high accuracy instrumentation applications where compact size is required, and for small mechanisms or devices that require high repeatability and responsiveness. When replacing high friction plain bearings, Instrument bearings consistantly low coefficient of friction eliminates stick-slip and provides smooth linear performance. Each Instrument bearing can be provided with a matched 60 Case LinearRace shafting for minimum fit-up, optimizing system performance and accuracy.

high accuracy ball bearings, Thomson's miniature metric bearings

Specialty linear bearing solutions such as RoundWay linear rollers and FluoroNyliner bushings are for specific applications:

RoundWay® Linear Bearings

RoundWay® linear bearings are a low-friction roller that offers high performance in highly contaminated environments. The RoundWay bearing combines the high load capacity of hardened and ground steel recirculating rollers with a rigid malleable iron mounting block providing high load capacity with smooth linear travel.

roller linear bearings

FluoroNyliner® Bushing Linear Bearings

FluoroNyliner® bushing linear bearings are recommended for washdown, contamination or submerged environments. Its large contact surface area gives it excellent performance in high vibration or impact applications, while its simplified design allows it to run in highly contaminated environments.

guide bearing
back to top