Skip to content Skip to navigation

Paliers linéaires à semelle

De nos jours, les constructeurs de machines ayant des applications de mouvement linéaire ne cherchent souvent pas les solutions les plus rapides, les moins chères ou à charge maximale. Ce dont ils ont besoin, c'est l'équilibre optimal entre le coût après installation et la performance. Trouver la juste configuration de paliers à semelle et d'arbres de transmission peut aider.

Les paliers à semelle à rails arrondis ont des avantages par rapport aux rails de guidage carrés tels que: auto-alignement et une plus grande tolérance à un parallélisme réduit. Les paliers à semelle peuvent être installés soit avec des supports continus, soit avec des supports d'extrémité.  Ils supportent bien les moments; de plus, ils proposent une glisse accrue et une surface très lisse.  Les paliers à semelle sont, sans doute, plus faciles et moins coûteux à installer que les paliers à rails carrés sans avoir à faire de compromis sur des exigences importantes de performance.

Thomson propose l'offre la plus vaste et la plus fiable au monde de paliers à semelle, y compris les lignes Super Smart, Super, Precision Steel, Multitrac, et FluoroNyliner, permettant de choisir parmi une gamme énorme de ratios coût/performance. Les paliers à semelle sont disponibles déjà assemblés ou en kit.

Un nouveau produit de la gamme est le palier à semelle Lube for Life, qui élimine le besoin de lubrifier régulièrement les paliers. Les cartouches d'auto-lubrification sont appuyées dans chaque extrémité du boîtier du palier à semelle. Ils lubrifient continuellement le palier et le protègent davantage pour une gamme élargie d'applications.

Le nouveau Lube for Life en polymères est également disponible dans une version pour l'agroalimentaire, et est particulièrement indiqué pour des paliers à semelle FluoroNyliner fonctionnant sur de nouveaux arbres à transmissions de précision en aluminium, légers, disponibles chez Thomson.

Nos paliers à semelle vous promettent également un ajustement parfait grâce à la gamme de produits standard la plus large et notre capacité à produire des stardards modifiés et des solutions personnalisées complètes rapidement.  La livraison fiable et rapide des paliers à semelle de Thomson vous permet aussi d'être serein quant à votre application une fois sur le terrain. Contactez le Service client Thomson pour une évaluation équilibrée de votre application.

Lube for Life Pillow Block Bearings

Thomson Lube for Life pillow block bearings provide continuous bearing lubrication and enhanced protection for a broad range of applications. Self-lubricating cartridges are pressed into each end of the pillow block housing, and the linear bearing is lubricated initially with EP2 grease. The Lube for Life polymer is under constant pressure against the 60 Case shafting, ensuring a film of lubricant between the ball bearings and the inner race. The Lube for Life pillow block bearing is available as a complete assembly, or in a retrofit kit for existing non self-lubricating pillow block assemblies.

Self Lubricating pillow block bearings

Super Metric Ball Bushing Bearings

Thomson pillow block bearings with factory-installed Super Metric Ball Bushing Bearings offer accelerations as high as 150 m/s2 and steady state travel speeds up to 3 m/s without the derating factors commonly required with linear guides, and the twin version with two Super Ball Bushing bearings provides twice the load capacity or 8 times more travel life than the single version.

super metric ball bushing bearings with pillow blocks

Super Smart Ball Bushing® Bearings

Thomson pillow block bearings with Super Smart Ball Bushing® bearings offer advanced technology features, including up to 6 times the load capacity or 216 times the travel life of conventional linear bearings and permits the up-rating of existing designs. This high load capacity permits cost reduction through the use of smaller and less expensive bearings and 60 Case LinearRace® shafting.

Precision Steel Ball Bushing Bearings

Precision Steel Ball Bushing bearings offer great improvements in efficiency, productivity, and accuracy over high-friction plain bearings flat-ways. The all-steel design makes the bearing product line perfect for replacing plain bearings in high temperature applications. Rigid construction makes them very durable compared to ball bushing bearings with polymer components. When installed in a standard Thomson Pillow Block, the Precision Steel Ball Bushing bearing can self-align up to 3° in all directions.

Precision Steel Ball Bushing Bearings
back to top