Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Conçus comme une alternative aux vérins pneumatiques dans les applications produits alimentaires et boissons, les vérins linéaires Thomson SA-20 en acier inoxydable sont conformes à plusieurs directives de conception hygiénique et ont un indice IP69K qui permet un lavage sanitaire en exploitation. Ces vérins réduisent également le coût du lavage, y compris de la maintenance et de l'air, et éliminent le besoin de remplacement dû à une fuite.
Vous avez des questions ou vous voulez en savoir plus ? Contactez l'un de nos ingénieurs.
Paramètre | SA-20 |
---|---|
Type de vis | Bille |
Type d'écrou | Écrou à billes |
Configuration de moteur | En ligne |
Anti-rotation | Oui |
Protection de fin de course | Non |
Matériau du composant externe | Acier inoxydable 316 |
Adaptateurs avant | Trou fileté ou vis sans tête |
Adaptateur arrière | Tourillon |
Conformité | NSF/ANSI/3-A SSI 14159-1 -2014 FDA 21 CFR, sections 177 et 178 |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].