Skip to content Skip to navigation
BBC-29, Actionné Mécaniquement

BBC-29, Actionné Mécaniquement

L'embrayage de modèle BBC-29 combine la facilité d'activation électromagnétique directe avec une réponse rapide et un couple élevé par technologie de ressort à spires jointes. Cette conception d'embrayage amélioré propose un actionnement de roulement à billes et un nouveau circuit magnétique pour améliorer son exercice et efficacité et augmenter largement sa vie. La vie du roulement détermine effectivement la vie de l'embrayage. Le performance de l'embrayage a été amélioré de manière significative en remplaçant le roulement du manchon, utilisé habituellement dans ce type d'embrayage, avec un roulement à billes blindées et pré-lubrifiées. Actuellement la durée de vie peut excéder les 50 millions de cycles.

Vue d'ensemble

Spécifications

PERFORMANCE BBC-29
Bobine Tension 12/24/90 VCC
Couple Statique  Nm (lb-po) 2.83 (25)
Charge de roulement radial max  kg (lbs) 3.4 (7.5)
Vitesse de fonctionnement max  RPM 1800
Temps de réponse  (msec)
Tension allumée @ vitesse max
40
Alésages d'arbre  mm (po) Anglais:  6.35 (0.250)
Métrique :  6 (0.2632)
Poids  kg (lb) 0.454 (1.0)

Points saillants Séries BBC

  • Couple élevé dans un petit paquet
  • Protégé de la corrosion
  • Boîtier de bobine monté sur roulement à billes
  • Roulement protégé contre la pollution et la perte de lubrifiant
  • Circuit remanié, magnétique d'efficacité élevée
  • Sans trainée, connecté ou déconnecté
  • Vitesse élevée de fonctionnement - jusqu'à 1800 RPM
  • Entrée uni-directionnelle
  • L'ensemble du Boîtier peut s'utiliser comme support de roulement d'arbre
  • Sortie roue libre lorsqu'il est déconnecté
back to top