Skip to content Skip to navigation
Séries MAC, Embrayages actionnés magnétiquement

Séries MAC, Embrayages actionnés magnétiquement

Des années d'expérience dans le développement d'embrayages actionnés magnétiquement pour actionneurs de transport de papier et complètement enveloppé dans MAC 30 et 45. Ces unités satisfont à la majorité des normes d'exercice de l'industrie à un prix exceptionnel, avec l'usage d'ingénierie, matériaux, et exercices avant gardistes. La technologie de ressort à spires jointes permet une réponse très rapide pour soulever les charges à la vitesse en moins de 50 millisecondes (moins dépendant des RPM).

Vue d'ensemble

Spécifications

PERFORMANCE MAC-30 MAC-45
Tension de bobine 12/24/90 VCC
avec pointe de connexion
12/24/90 VCC
Couple Statique  Nm (lb-po) 2.83 (25) 16 (150)
Charge de bague radiale max  kg (lbs) 6.80 (15) 13.61 (30)
Vitesse de fonctionnement max  RPM 1200 1000
Temps de réponse  (msec)
Tension allumée @ vitesse max
50 150 
Poids  kg (lbs) 0.0998 (0.22) 0.454 (1.00)

Caractéristiques

  • Excède l'exigence de vie dans l'industrie avec peu de variations de cycle à cycle
  • La construction enfermée élimine efficacement les contaminants
  • Activation électrique par interface de contrôle simple
  • Élimine la nécessité de longueurs de câble d'adaptation standard avec une nouvelle pointe de connecteur
  • Le fonctionnement sans traînée et sans frottement résulte en moins d'usure
  • La nouvelle pointe optionnelle de connecteur se branche directement dans les harnais du câble
  • Entrée unidirectionnelle
  • La sortie tourne librement lorsqu'elle est débranchée

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top