Skip to content Skip to navigation
Séries SAC

Séries SAC

La Série SAC propose quatre modèles de paquets pré-assemblés, actionnés par solénoïde, d'embrayage de ressort à spires jointes. Les unités SAC fonctionnent à partir d'une impulsion CA ou CC simple, pour commencer les charges jusqu'à des vitesses de 1800 RPM en fonction de la taille. Les colliers contrôle réglables fournissent des ajustements de positions d'arrêt de sortie faciles et précis. Un embrayage de Série SAC typique soulèvera la charge jusqu'à la bonne vitesse en 3 millisecondes. Ils sont faciles à connecter à des PCs et systèmes de contrôle industriel. Les embrayages de Séries SAC sont précis, renouvelables, d'action rapide, simple, sans entretien et bon marché.

Vue d'ensemble

Spécifications

PERFORMANCE SAC-2 SAC-4 SAC-5 SAC-6
Tension de bobine 12/24/90 VCC
115 VCA
12/24/90 VCC
115 VCA
12/24/90 VCC
115 VCA
12/24/90 VCC
115 VCA
Couple statique  Nm (lb-po) 2.825 (25)  13.56 (120)  28.25 (250) 56.5 (500)
Inertie (rotative)  kg-cm² (lb-po²) 0.062 (0.021) 0.188 (0.064) 0.571 (0.195) 5.034 (1.718)
Anneau de charge radiale Max  kg (lbs) 3.4 (7.5)   6.35 (14.0)  14.52 (32.0) 28.58 (63.0)
Vitesse d'actionnement Max  RPM  1800 1200 750 500
Temps de réponse  (msec)
Tension Allumée @ vitesse Max
20 24 27 45
Poids  kg (lbs) 0.45 (1) 0.91 (2) 1.36 (3) 3.18 (7)
Alésages d'arbre  mm (po)  6.35 (0.25) 9.525 (0.375) 12.7 (0.5) 19.05 (0.75), 25.40 (1.0)

Points saillants Séries SAC

  • Disponibles en 4 tailles 
  • Paquet d'embrayage de ressort à spires jointes mus par solénoïde
  • 4 tailles de modèle standard
  • Gamme de couple de 25 lb. po. à 500 lb. po.
  • Entrée moyeu (entrée d'arbre disponible, mettez-vous en contact avec l'usine)
  • 1, 2 et 4 arrêts standards—autres arrêts disponibles, jusqu'à 24 maximum

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top