Skip to content Skip to navigation
Séries Standard CB

Séries Standard CB

Les Séries CB combinaison de paquets des embrayages et des freins démarre et arrête précisément des charges entraînées par une source de puissance en rotation constante. Les unités CB fonctionnent à partir d'une impulsion CA ou CC simple, arrêtant la charge dans ±½° non cumulatif à des vitesses jusqu'à 1800 RPM. Chaque unité est pré-construite et pré-assemblée pour une installation facile.

Vue d'ensemble

Spécifications

PERFORMANCE CB-2 CB-4 CB-5 CB-6 CB-7 CB-8 CB-10
Tension de bobine 12/24/90 VCC
115 VCA
Couple Statique
Nm (lb-po)
2.83
(25)
13.6
(120)
28.3
(250)
56.5
(500)
169.5
(1500)
282.5
(2500)
565
(5000)
Anti dépassement Max
Capacité de soutien
Nm (lb-po)
1.13
(10)
2.83
(25)
5.09
(45)
33.9
(300)
67.8
(600)
67.8
(600)
135.6
(1200)
Anti-Rétroaction Max
Capacité de soutien
Nm (lb-po)
2.03
(18)
9.04
(80)
18.1
(160)
33.9
(300)
67.8
(600)
67.8
(600)
135.6
(1200)
Inertie (rotative)
kg-cm² (lb-po²) 
0.06
(0.02)
1.76
(0.06)
0.59
(0.2)
5.04
(1.72)
19.8
(6.75)
37.5
(12.8)
140.6
(48.0)
Max Radial
Charge d'anneau
kg (lbs) 
3.4
(7.5)
6.35
(14)
14.5
(32)
28.6
(63)
136.1
(300)
136.1
(300)
226.8
(500)
Fonctionnement Max
Vitesse   RPM
1800 1200 750 500 400 300 200
Temps de réponse
msec
Tension Allumée
@ vitesse max
20 24 27 45 50 50 70
Poids
kg (lbs)
0.45 (1) 0.91 (2) 1.4 (3) 3.2 (7) 5.4 (12) 6.8 (15) 12.3 (27)
Alésages d'arbre
mm (po)
6.35
(0.25)
9.53
(0.375)
12.7
(0.5)
19.1 (0.75)
25.4 (1.0)
25.4 (1.0)
31.8 (1.25)
38.1 (1.5)
31.8 (1.25)
38.1 (1.5)
38.1
(1.5)

Points saillants Séries Super CB Standard

  •  Colliers réglables pour ajustement de position d'arrêt de sortie facile et précise
  • Conception de came divisée, Modèles CB-5, CB-6, CB-7, CB-8
  • On élimine le sur-voyage et la rétroaction de charge puisque les unités CB assurent la charge dans les deux directions quand le solénoïde est éteint
  • Conception rentable
  • Porte des charges jusqu'à une vitesse de 3 millisecondes et arrête dans les 1.5 milliseconde
  • La caractéristique anti-dépassement empêche la sortie de fonctionner plus vite que l'entrée
  • Lubrifié à vie—n'a jamais besoin d'ajustement pour usure
  • Rehausse d'arrêt simple, 2 et 4 colliers d'arrêt standards, rehausses multi-arrêt avec jusqu'à 24 arrêts spéciaux disponibles
  • Fonctionnement par CA ou CC
  • Disponible en 7 tailles 

 

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top