Les embrayages ressort à spires jointes et les freins fournissent des centaines de processus de mouvement simple qui peuvent être contrôlés par trois fonctions basiques de contrôle : dépassement, marche-arrêt et révolution simple. Ces unités pré-empaquetées et pré-assemblées sont aussi facile à choisir qu'à installer. L'embrayage de ressort à spires jointes de base est constitué de trois éléments : un moyeu d'entrée, un moyeu de sortie, et un ressort dont le diamètre intérieur est légèrement plus petit que le diamètre extérieur des deux moyeux. Lorsque le ressort est forcé sur les moyeux d'entrée et de sortie, la rotation l'enroule fermement sur les moyeux, en les connectant de manière positive. Plus grande sera la force de rotation, plus le ressort connecte les moyeux avec plus de force. Ainsi, un embrayage ou frein de ressort ne glissera pas.