Skip to content Skip to navigation
Outil de Rétroaction de Couple de Série TFD

Outil de Rétroaction de Couple de Série TFD

Le nouvel Outil de Rétroaction de Couple (TFD) fournit une sortie de couple variable, proportionnellement à l'entrée CC, pour direction et autres applications contrôlées électroniquement. Cette conception innovatrice offre une interface d'utilisateur rentable et de qualité élevée en appliquant des matériaux avant-gardistes et un système d'actionnement électromagnétique en attente de brevet. Deux senseurs redondants sont incorporés au TFD pour rétroaction d'arbre d'erreurs. Une variété de configurations de produit standard sont offerts avec des couples allant de 2.5 à 20 Nm, et la conception modulaire du TFD le rend facilement adaptable à des exigences d'application spécifique.

Vue d'ensemble

Points saillants Série TFD

  • La conception intégrée combine la rétroaction tant tactile que de position/vitesse avec une interface de volant de direction dans un emballage mécanique.
  • La conception compact offre des densités de couple élevées et un fonctionnement efficace d'énergie.
  • La sortie de couple continuellement variable pour une interface ou "sensation" de l'utilisateur de qualité élevée.
  • Senseurs redondants pour sécurité et capacité de service de champ.
  • La conception modulaire permet au produit de s'adapter facilement à des exigences spécifiques de produit.
  • Opération renouvelable sur une large gamme de conditions de fonctionnement et de vie du produit.
  • L'ensemble et tous les composants sont conformes à la directive EU 2002/95/EC (RoHS).
  • Conçus pour utilisation dans des systèmes conformes avec EN 1175 et IEC 61508

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top