Skip to content Skip to navigation
Ensembles et Sous-Ensembles personnalisés

Ensembles et Sous-Ensembles personnalisés

Les Ensembles de Freins et Embrayages personnalisés de Valeur Ajoutée sont la principale force de Thomson. Les variations de n'importe quel dispositif exposé dans ce catalogue peuvent être adaptées spécifiquement pour satisfaire aux nécessités les plus exigeantes de votre application. Les engrenages, poulies, roues dentées personnalisées montés intégralement sur l'embrayage peuvent être combinés avec des tailles d'arbre, tensions de bobine,ensembles de connecteur spéciales ou n'importe quel autre type de conception imaginable. Nous fabriquons des exemples et sous-ensembles complets pour de nombreux clients. Laissez-nous vous aider à réduire les coûts de votre produit et vous fournir un solution plus économique pour vos applications d'embrayage ou de frein les plus complexes. 

Vue d'ensemble

Points Saillants de l'ensemble Personnalisable

  • Couple : 6,0 lb-po à 1200 lb-po (0.04 à 135 Nm)
  • Diamètres : 0.6 à 7.25 po (15.2 à 184.2 mm)
  • Moyens efficaces de cycle de charge
  • Réponse rapide, rendement programmable
  • Connexion statique ou dynamique
  • Installation simple
  • Rentable 
  • Énergie efficace

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top