Skip to content Skip to navigation
Freins dempilage dArret de Serie MBRP

Freins d'empilage d'Arrêt de Série MBRP

La Série MBRP est un frein à manque de courant CC qui fournit une alternative de frein à bas-coût et multi-fonctionnelle pour beaucoup d'applications. Un moyeu de transmission carré simple se connecte à l'arbre avec une vis de réglage et de rainures et inclut une caractéristique anti-vibration pour un fonctionnement silencieux. La série offre un rapport couple-taille supérieur et est conçu avec du matériel de frottement dans l'ensemble du moteur afin de renforcer le rendement maximal du frein et prolonger sa vie. Les bobines complètement imprégnées satisfont aux exigences d'isolement de classe "F".

Vue d'ensemble

Spécifications

Taille de Cadre 15 19 22 26 30
Cadre OD, mm (po) 37 (1.5) 47 (1.85) 56 (2.2) 65 (2.6) 75 (2.95)
Couple Statique, Nm (lb-po) 0.24 (2.1) 0.50 (4.4) 1 (8.9) 2 (17.7) 4 (35.4)
Tension de Bobine, VCC 12/24/90 12/24/90  12/24/90 12/24/90 12/24/90
Résistance, ohms 28.8/115/1622 21.8/87.3/1228 16/64/988 12.5/50.1/810 11.1/44.3/623
Puissance Max, watts 5 6.6 8.2 11.5 13
Armature
connexion/déconnexion, ms
15/10 15/10 30/25 35/30 40/35
Poids, kg (lb) 0.2 (0.44) 0.3 (0.66) 0.4 (0.88) 0.6 (1.32) 0.8 (1.76)

Points saillants Série MBRP

  • Conforme avec RoHS 
  • Connexion Statique ou Dynamique 
  • Alésage de moyeu en unité métrique
  • Isolement de Classe F UL(155°C)
  • Seulement poli 
  • Levier de débrayage manuel optionnel

Applications Série MBRP

  • Scooters et charrettes de mobilité
  • Automatisation d'usine
  • Semi-conducteur
  • Militaire/aérospatial
  • Équipement médical
  • Élévateurs électriques
  • Robotique
  • Équipement de manipulation de matériel automatique

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top