Skip to content Skip to navigation
FSB Series Electromagnetic Brakes (Power-off)

Freins d'Arrêt Électromagnétique de Série FSB

Les freins de Série FSB sont conçus en paquets de taille de petit cadre.  L'ensemble de l'armature de couplage du frein est assuré à l'arbre par les vis de réglage.  Les freins d'arrêt électromagnétique de set de ressorts fournissent un moyen sûr et efficace d'arrêter et/ou soutenir une charge en l'absence de puissance. Tandis que l'ensemble de champ (électroaimant) est fixe et est empêché de tourner au moyen, l'ensemble de rotor s'assure à l'arbre. En l'absence de puissance, les composants fixes et de rotation se connectent, arrêtant/soutenant ainsi la charge. Lorsque la bobine est activée, les composants rotatifs se déconnectent permettant ainsi la libre rotation de l'arbre.

Vue d'ensemble

Spécifications

Taille de cadre 15 17
Cadre OD, mm (po) 34.8 (1.37) 44.5 (1.75)
Couple Statique, Nm (lb-po) 0.12 (1.0) 0.34 (3.0)
Tension de Bobine, VCC 24/90 24/90
Résistance, ohms 118/1750 92/1300
Puissance Max, watts 6.0 7.0
Armature
connexion/déconnexion, ms
25.0/15.0 35.0/30.0
Poids, kg (lb) 0.09 (0.2) 0.27 (0.6)

Points saillants Série FSB

  • Connexion Statique ou Dynamique 
  • Alésages Anglais ou Métriques 
  • Isolement UL Classe B (130°C)
  • Tensions personnalisées de bobine 
  • Couche de Protection Corrosion 
  • Longueurs de moyeu long ou court

Applications Série FSB

  • Robotique
  • Équipement Médical
  • actionneurs
  • Freins moteur
  • Équipement de manipulation postale
  • Emballage

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top