Skip to content Skip to navigation

Les embrayages et freins de frottement électromagnétiques de Thomson fournissent un fonctionnement fiable et électriquement commutable entre le moteur et la charge. Les embrayages connectent le moteur à la charge en couplant deux arbres parallèles en utilisant des poulies, engrenages ou poulies à gorge. Les freins de marche et d'arrêt (qu'ils soient ajustés par ressort ou de conception à aimant permanent) fournissent un moyen électriquement commutable d'arrêter et/ou de soutenir la charge. Alors que l'ensemble de champs (électroaimant) est fixe et est empêché de tourner, l'ensemble de rotor (conception de set de ressorts) ou armature (conception d'aimant permanent) est assuré sur l'arbre.  Pour des embrayages à dents, couplages, et freins, quand la bobine est activée le profil de l'armature connecte positivement le profil de dent du rotor, en couplant les arbres en ligne ou parallèles, impulsant ainsi la charge.  ceux-ci sont parfaits pour des applications de connexion statique ou de basse vitesse.

Vue d'ensemble

Documents

Tableaux de données
PMB Series Brakes 484 KB Email

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

Modèles CAO

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads
SB Series Spring-Set Brakes (Power-Off, Class H) - 3D Models only
SB (Servo Brake) Series - 15 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 17 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 19 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 23 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 26 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 28 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 30 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 40 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 50 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 70 Frame Size (3D Models only)
back to top