Les arbres de transmissions Usinés Spéciaux de Thomson
Alors que les différents arbres de transmission peuvent apparaître comme étant similaires à un oeil non averti, les pratiques et standards de production affectent de manière significative la finition, la circularité, la rectitude, la profondeur du boîtier, et la dureté de l'arbre. Les arbres de transmission 60 Case de Thomson sont produits selon les standards de qualité les plus hauts dans une usine certifiée ISO9000:2000 et, lorsque utilisés avec des roulements à billes à bagues Thomson, assure une performance de roulement et une durée de vie de course optimales.
Thomson sera heureux de vous faire un devis sur chacun de vos besoins d'usinage spécial. Afin que nous puissions faire cela, cependant, nous nécessiterons un dessin original du produit ou une description technique. Laissez notre équipe de Support aux Applications en Ingénierie vous assister.
Appelez-nous aujourd'hui! 1-540-633-3400