Skip to content Skip to navigation

Arbres linéaires RoundRail

Les roulements à billes à bagues avec des rails arrondis et les systèmes d'arbres de transmission linéaires excellent dans leur capacité à accommoder les mauvais alignements de torsion (causés par des inexactitudes dans le chariot, l'usinage de base ou la déviation de la machine) avec un minimum d'augmentation de l'effort au niveau des composants du roulement. La conception d'auto-alignement dans toutes les directions permet un trajet extrêment lisse lorsque monté sur des surfaces préparées avec des tolérances élevées.

La partie centrale d'un système de rails arrondis est l'arbre de transmission. Alors que les différentes technologies d'arbres de transmission linéaires peuvent apparaître très similaires, il existe des différences de performance significatives dues aux standards choisies par le fabricant et les processus industriels utilisés pour les atteindre. La course intérieure de l'arbre de transmission linéaire exige les plus hauts niveaux de propreté du matériel, de sa topographie, de sa dureté, son diamètre, sa conicité et sa rondeur, sa finition de surface et sa rectitude pour fournir une performance optimale, nécessiter un entretien minimum et une longue durée de vie.

Contrairement aux arbres de transmission linéaires habituels, les arbres de transmission Thomson 60 Case LinearRace sont fabriqués aux standards de qualité les plus élevés. Nos techniques de production sont continuellement mises à jour avec une connaissance propriétaire amassée au fil de cinq décennies de conception et de manufacture de douilles à billes et d'arbres de transmission linéaires. L'utilisation des arbres de transmission 60 Case LinearRace avec les Roulements à Billes à Bagues Thomson garantit une performance de roulement et une durée de vie de course optimales.

Les arbres de transmission linéaires à rails arrondis sont choisis comme n'importe quel autre composant de machine. Les constructeurs de machines émettent les spécifications du design, définissent les objectifs du système et travaillent à partir d'expériences passées pour construire un meilleur système d'arbre de transmission linéaire. Les arbres de transmission linéaires Thomson RoundRail facilitent ce processus davantage puisqu'ils ne nécessitent qu'un numéro de pièce pour spécifier le guide linéaire entier.

Les arbres de transmission linéaires Thomson RoundRail sont disponibles avec les blocs de support d'extrémités des lignes 60 Case et LinearRace, soit en aluminium (léger) soit en fer (rigide). Utilisé pour fournir une stabilité supérieure ou une résistance au couple dans les applications des systèmes linéaires, Thomson est le seul et l'unique nom que vous aurez à retenir lorsque vous choisirez votre solution d'arbre de transmission linéaire à rail arrondi.

back to top