Skip to content Skip to navigation
Actionneurs Electrak Pro

Actionneurs Electrak Pro

Thomson présente la Série Electrak® Pro, sa toute nouvelle ligne de vérins linéaires. Cette famille se démarque lorsqu'il s'agit des applications les plus rudes et les plus exigeantes. Lorsque l'espace est réduit, lorsque la poussière, la saleté et l'eau sont abondants et lorsqu'une opération solide, fiable et sans-entretien est indispensable - Electrak Pro est la réponse.

Vue d'ensemble

Spécifications

Spécifications de la Performance Vis Acmé Vis à bille
Tensions d'Entrée (VCC) 12, 24
Longueur de Course Max: mm (po) 300 (12.0)
Charge Dynamique Max:  N (lbf) 3375 (750) 4448 (1000)
Charge Statique Max:  N (lbf) 6750 (1500) 9000 (2000)
Vitesse Max sans charge: mm/s (po/s) 50 (2.0) 50 (2.0)
Vitesse Max avec charge pleine: mm/s (po/s) 43 (1.7) 38 (1.5)
Facteur de service avec charge pleine @ 20 ºC (70 ºF) 25%
Température d'utilisation:  ºC -40 à+185
Classe de protection: Standard (optionnel) IP66 (IP67)
Commandes Compatibles Varie selon le modèle
Utilisez notre Sélectionneur de Produit pour une sélection adéquate

Caractéristiques de l'Electrak Pro

  • Boîtier en aluminium durable et résistant à la corrosion
  • Boîtier général optimisé avec longueur rétractée minimum
  • Tube de guidage et tige de vérin en acier inoxydable
  • Surveillance de charge électronique (ELM, Electronic load monitoring) fournit une protection de mi-/fin de course
  • Capacité de déblocage manuel
  • Fixation par Chape
  • Freinage Dynamique
  • Frein de maintien sur modèles de vis à bille 
  • Certifié par la CE
  • Sans entretien

Options d'Electrak Pro

  • Potentiomètre linéaire
  • Rétroaction d'encodeur
  • Interrupteur de fin de course programmable
  • Commutation de puissance de basse tension
  • Sortie d'indication de fin de course
  • Sortie d'indication de déclenchement de l'ELM
  • Entrée de suiveur de signal
  • IP 67 
  • Peinture de couleur noir
Modèles CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top