Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Os atuadores elétricos B-Track incorporam um design de transferência de carga in-line patenteada que oferece alta capacidade de carga para uso em trabalhos difíceis, uso de energia eficiente, tamanho de pacote compacto, proteção de lavagem e corrosão excelente e lubrificação sintética de alto desempenho por toda a vida útil, tudo a um preço acessível. Alguns modelos apresentam um parafuso de porca esférica para uma capacidade de carga de 4.000 lb. e um freio de mola embalado bidirecional para capacidade de retenção de carga.
O atuador de suporte para macaco B-Track incorpora uma haste de extensão com um grande diâmetro, oferecendo uma máxima capacidade de carga de desvio, enquanto os modelos B-Track Power Lift são atuadores K2 ou K2x sem o tubo da tampa externa. Isso permite que os recursos do atuador Power Lift sejam integrados a diversas estruturas projetadas pelo cliente em que o tubo da tampa não é necessário.
| Warner Linear Electric Actuators and Controls | 4971 KB | |
| Warner Linear Electric Actuators and Controls | 4997 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].