Skip to content Skip to navigation
Warner Light-Duty Linear Actuators

Vérins linéaires pour applications à usage réduit

Compacts, parfaitement autonomes et étanches, les modèles M-Track conviennent aux utilisations dans les espaces restreints sans sacrifier la puissance ou la capacité. La charge et la longueur de course apportent des solutions à tout un éventail d’applications d’usage normalement intensif. Sur le plan fonctionnel, les vérins M-Track sont facilement interchangeables avec des vérins pneumatiques ou hydrauliques de puissance comparable, dans des applications d’usage normalement intensif. Ce vérin assure une performance régulière et répétable, y compris dans des applications dont les conditions de fonctionnement présentent des températures extrêmes, une hygrométrie très élevée ou une atmosphère empoussiérée.

Vue d'ensemble

Caractéristiques du vérin M-Track :

  • Un entraînement par vis acmé déploie une force max. de 75 kg (165 livres) à un taux d’extension min. de 6,35 mm (0,25") par seconde.
  • Le boîtier en alliage aluminium-zinc résiste à la corrosion et protège des impuretés, de la poussière et de l’humidité.
  • Le M-Track 1 affiche une plage de température de fonctionnement de -26 ºC à +65 ºC (-15 ºF à +150 ºF).
  • Des longueurs de course standard de 50, 100, 150, 200, 254, 300 mm. (2", 4", 6", 8", 10", 12") sont disponibles.
  • Des interrupteurs de fin de course internes arrêtent l’unité en fin de course.
  • Le potentiomètre facultatif peut apporter une recopie de position.
  • Compatible IP65 sur demande.
  • Le piston ne tourne pas pendant le fonctionnement, mais peut être tourné aux fins du montage.

 

 

Applications des vérins M-Track :

  • Réglages de valves et d’évents.
  • Positionnement de levage ou de bascule de charge légère.
  • Interventions sur des étaux de serrage.

 

 

  • Blocage du différentiel UTV.
  • Rapports de transmission.

Modèles CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top