Skip to content Skip to navigation
Warner General-Duty Linear Actuators

Vérins linéaires pour applications à usage général

Les vérins électriques S-Track sont conçus pour offrir un meilleur contrôle et un fonctionnement plus silencieux dans des applications d’usage normalement intensif, notamment médicales, industrielles, pour les pelouses et jardins et les véhicules de loisirs. Ils sont disponibles avec un contrôle de base, qui permet un fonctionnement alimenté en 12 ou en 24 V CC, en coupant automatiquement l’alimentation du moteur lorsque le vérin atteint les limites de fin de course internes, ou un contrôle réglable qui permet en plus de s’arrêter jusqu’à quatre positions différentes.

Les vérins linéaires I-Track conviennent aux applications qui exigent une coupure d’alimentation dégageant le piston en mode flottant. Ce modèle utilise une vis à billes et une transmission planétaire pour une longévité supérieure dans un espace réduit.

Vue d'ensemble

Caractéristiques du vérin S-Track :

  • Les limites de fin de course sont fixées en usine au maximum de la course autorisée du vérin.
  • L’alimentation électrique et la température du moteur font l’objet d’un contrôle constant permettant ainsi de couper l’alimentation électrique du moteur en cas de dépassement, en vue de protéger les composants.
  • Le connecteur moulé 8 broches qui pilote le vérin permet de profiter de nombreuses caractéristiques standard d’entrée/sortie.
  • La sortie de position de 0 à 10 V CC suit linéairement la position du vérin et est disponible dans de nombreuses tensions et intensités
  • Les sorties de limites de fin de course indiquent que le vérin atteint sa position pleinement étendu ou rétractée.
  • Ces sorties peuvent être définies en usine, indépendamment en mode actif bas ou haut et supportent jusqu’à 1 A.
  • La caractéristique d’alimentation constante (LP) sert à maintenir tous ces signaux de sortie, lorsque l’alimentation est coupée.
  • IP50 Standard ou IP65 Dynamique, IP69K Statique Configurable.

Caractéristiques de contrôle des réglages du vérin S-Track :

  • Quatre positions d’arrêt réglables à l’aide d’une simple console à membrane à quatre boutons.
  • L’utilisateur règle les limites d’extension et de rétraction à l’aide de la console à membrane. La mémoire EEPROM stocke ces valeurs durant toute la durée de vie du vérin.
  • Il est également possible de supprimer le réglage des positions d’arrêt à tout moment pour revenir aux valeurs d’usine par défaut.
  • La précision de la position en condition exempte de charge, depuis la position d’arrêt initial définie, est de 2,5 mm (0,10"). Cette valeur s’améliore avec une charge, car sa présence freine l’inertie.
  • La marge de répétabilité consistant à heurter la même position d’arrêt à chaque reprise est inférieure à 0,25 mm (0,010").

Applications des vérins S-Track :

  • Équipement de bureau.
  • Médical.
  • Plateforme élévatrice embarquée.
  • Automatisme.

 

 

Caractéristiques du vérin I-Track :

  • Modèles disponibles en 12 et 24 V CC.
  • Charge max. en traction 200 livres.
  • La conception linéaire réduit l’encombrement.
  • L’embrayage débrayable permet au piston de flotter lorsque l’alimentation de l’embrayage est coupée. L’alimentation de l’embrayage et celle du moteur sont distinctes.
  • L’embrayage joue également le rôle de protection contre la surcharge.
  • Disjoncteur thermique pour une protection renforcée du moteur.
  • Sortie potentiomètre facultative calibrée sur la course.
  • Possibilité d’entraînement par un régulateur PWM (non fourni) pour atteindre différentes vitesses.
  • Il est possible de le fixer sur l’armature à l’aide de tourillons (boulons à épaulement) ou comme une chape traditionnelle.
  • Les embouts de montage du piston sont configurables.
  • Vis et écrous à billes pour une grande longévité.
  • Températures de fonctionnement de -40 °C à 85 °C (de -40 °F à +185 °F).
  • Piston en acier pour la longévité.
  • Joints imprégnés de nitrile pour une meilleure étanchéité.
  • Revêtement poudre noire pour une protection de 250 heures contre les embruns salins.
  • Composants acier revêtus de Nitrotec® pour une protection de 250 heures contre les embruns salins.
  • IP69K statique ; IP66 dynamique. Le soufflet de piston permet de procéder à une immersion temporaire grâce à la protection IP67.

Applications des vérins I-Track :

  • Commandes des gaz.
  • Levage mobile de véhicules exigeant une intervention manuelle en situation d’urgence.
  • Contrôles de régulation hydraulique.
  • Opérateur de porte de bus.
  • Applications de levage de trappe.
  • Plateformes élévatrices de véhicule pour personnes handicapée.
  • Contrôles de moteur.
  • Porte de secours (verrouillage et déverrouillage par alimentation V CC).

Modèles CAO


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top