Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson a repris les caractéristiques robustes et fiables de l'Electrak E050 et y a ajouté des fonctionnalités pour faire de l'actuateur linéaire Electrak® Throttle une solution idéale pour les véhicules industriels exigeant une commande des gaz.
La simplification des installations et le renforcement de la sécurité et de la productivité des opérateurs, combinés à une conception compacte et à une interface électromécanique, permettent de placer les commandes de régime moteur dans des positions ergonomiques. Réduisez l'impact d'un véhicule sur l'environnement en utilisant des options électroniques embarquées pour réguler automatiquement le régime moteur en fonction de l'état du véhicule afin d'augmenter la productivité et de réduire la consommation de carburant, le bruit et les émissions. Le robuste boîtier en aluminium électroplaqué offre une étanchéité IP69K/IP67 afin de résister à la corrosion et de rendre pratiquement inutile toute maintenance de l'actuateur linéaire de régime moteur.
Besoin d'autre chose ? L'actuateur linéaire Electrak Throttle peut être adapté aux besoins spécifiques de votre application et les techniciens de Thomson sont toujours prêts à vous aider à concevoir votre application.
Spécifications | ET12-084 | ET12-174 | ET24-084 | ET24-174 |
---|---|---|---|---|
Tension d'entrée (V CC) | 12 | 24 | ||
Tolérance de tension d'entrée (V CC) | 9 - 16 | 18 - 32 | ||
Longueur de course : mm (po) | 50.8 (2.0) | |||
Longueur rétractée : mm (po) | 184.7 (7.27) | |||
Charge statique max. (Fx) : N (lbs) | 90 (20) | 260 (60) | 90 (20) | 260 (60) |
Charge dynamique max. (Fx) : N (lbs) | 45 (10) | 130 (30) | 45 (10) | 130 (30) |
Vitesse sans charge : mm/s (po/s) | 96 (3.7) | 48 (1.9) | 96 (3.7) | 48 (1.9) |
Vitesse nominale avec charge : mm/s (po/s) | 83 (3.3) | 37 (1.45) | 83 (3.3) | 37 (1.45) |
Consommation de courant à la charge nominale max. (A) |
4 | 2 | ||
Consommation de courant en calage du moteur/courant d'appel (A) |
12 | 6 | ||
Poids : kg (lbs) | 1.11 (2.5) | |||
Jeu axial max. : mm (po) | 1.5 (0.06) | |||
Plage de températures de fonctionnement Unités standard : ºC (ºF) |
-40 à 85 (-40 à 185) | |||
Plage de températures de fonctionnement Unités de température élevée : ºC (ºF) |
-40 à 125 (-40 à 257) | |||
Cycle de service à charge pleine à 25 ºC | 50% | |||
Durée de vie : (cycles) | 500 000 | |||
Couple antagoniste : Nm (lbf-po) | 0 (antagonisme interne) | |||
Câble moteur Section : mm² (AWG) |
0.8 (18) | |||
Longueur du câble moteur : mm (po) | 165 (6.5) | |||
Classe de protection | IP67 / IP69K | |||
Certifications | CE, RoHS |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 631 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2016 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2018 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2675 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2530 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2493 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2487 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2670 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2508 KB | |
Smart Actuation | 2298 KB | |
Smart Actuation | 3497 KB | |
Smart Actuation | 2292 KB |
Actionneurs linéaires | 7159 KB | |
Actionneurs linéaires | 7067 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].