Skip to content Skip to navigation
Actionneurs Electrak PPA-M

Actionneurs Electrak PPA-M

Les actionneurs Electrak PPA-M sont conçus pour une fonctionnalité à usage multiples robuste et polyvalente.  Avec leur capacité d'arbre d'entrée, ces actionneurs sont facilement adaptables aux moteurs fournis par les clients et ou en actionnement synchronique avec unités PPA-M multiples.   Capables de résister à de durs environnements ces unités de vis à billes très efficaces peuvent être actionnés manuellement et sont essentiellement sans entretien.

Vue d'ensemble

Spécifications

Spécifications de performance Electrak PPA-M
Longueur de Course Max: mm (po) 915 mm (36 po)
Charge Dynamique Max:  N (lbf) 6670 (1500)
Charge Statique Max:  N (lbf) 13350 (3000)
Vitesse Max avec charge pleine:  mm/s (po/s) 8.0 (.33)
Couple d'Entrée Max: Nm (lbf-po) 9.0 (80)
Vitesse d'Entrée Max: rpm 100
Type de vis à billes
Température d'utilisation:  ºC (ºF) -25 à +65 (-15 à +150)

Caractéristiques de l'Electrak PPA-M

  • Arbre d'entrée double pour moteur et/ou montage d'arbre intermédiaire
  • Actionnement synchronique
  • Actionnement manuel possible
  • Résiste à des environnements très durs
  • Frein de maintien
  • Fixation par Chape à tourillon
  • Sans entretien

Options de l'Electrak PPA-M

  • Soufflets protecteurs
back to top