Skip to content Skip to navigation
actionneurs Electrak LA 24

Vérin linéaire Electrak LA24

L'Electrak LA 24 est conçu pour des application résistantes et robustes.  Avec des options actionnement avec vis à billes ou Acmé et couple à un train d'engrenage à un moteur CA, ces vérins se caractérisent par une construction de qualité forte et fiable avec un tube de guidage en aluminium et des rainures en T pour un montage du senseur de position.  

Vue d'ensemble

Spécifications

Spécifications de Performance Visse Acmé Vis à bille
Tensions d'entrée: VCA (50 Hz) 230 @ 1Φ
400 @ 3Φ
Longueur de course max: mm (po) 600 (24.0)
Charge Dynamique Max:  N (lbs) 2250 (500) 6800 (1500)
Charge Statique Max:  N (lbs) 11350 (2550) 18000 (4050)
Vitesse Max Sans Charge: mm/s (in/s) 48 (1.9) 52 (2.0)
Vitesse Max avec Charge Pleine: mm/s (in/s) 38 (1.5) 45 (1.77)
Facteur de service avec charge plein @ 25ºC (77ºF) 25% 
Température d'utilisation:  ºC (ºF) -25 à +65 (-15 à +150)
Classe de protection: Standard (optionnel) IP45
Commandes Compatibles Varie selon le modèle
Utilisez notre Sélectionneur de Produit pour une sélection adéquate

Caractéristiques Electrak LA 24

  • Tube de guidage en aluminium et rainures en T
  • Fixation par Chape, tourillon possible
  • Mécanisme antirotation
  • embrayage de surcharge
  • Protection de moteur de surcharge thermique avec remise à zéro automatique
  • Frein de maintien sur modèles de vis à billes
  • Modèles de vis Acmé à verrouillage automatique
  • Écrou freiné sur tous les modèles de vis à billes
  • Certifié par la CE

Options Electrak LA 24

  • Potentiomètre
  • Corde manuelle
  • Frein anti-inertie

Parcourir les numéros de référence Electrak LA24
MODÈLES CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top