Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Electrak HD – Nouvelle génération de vérins linéaires à toute épreuve. Offre des commandes embarquées flexibles, des performances supérieures et une protection environnementale sans égale. L'Electrak HD est une nouvelle plateforme à vérin linéaire électrique munie d'une électronique embarquée qui rend les commandes indépendantes inutiles. Sa puissance supérieure ouvre la voie de la conversion électrique à un plus large éventail d'applications hydrauliques. Ce vérin satisfait en outre les essais de réception environnementale pour les composants des équipementiers d'origine les plus exigeants, comme l'IP69K.
With position-based synchronization, an option for select Thomson smart linear actuators that helps manage unbalanced loads, the system adjusts the speed of each actuator to keep them starting, moving and stopping synchronously, regardless of their respective load distribution.


Travis Gilmer, spécialiste de la gamme de produits Thomson, et Chris Jones, ingénieur électricien, expliquent les caractéristiques de l'Electrak HD et comment il est plus puissant, plus intelligent et plus robuste que tous les actionneurs linéaires développés par Thomson à ce jour. L’électronique embarquée élimine le besoin de commandes indépendantes, sa puissance accrue ouvre à la conversion électrique un éventail plus large d’applications autrefois hydrauliques et elle satisfait aux normes les plus extrêmes des tests environnementaux.
| Spécifications relatives aux performances | HDxx-B017 | HDxx-B026 | HDxx-B045 | HDxx-B068 | HDxx-B100 | HDxx-B160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensions d'entrée (Vcc) |
12 (tolérance : 9-16) 24 (tolérance : 18-32) |
12 (tolérance : 9-16) 24 (tolérance : 18-32) |
12 (tolérance : 9-16) 24 (tolérance : 18-32) |
12 (tolérance : 9-16) 24 (tolérance : 18-32) |
12 (tolérance : 9-16) 24 (tolérance : 18-32) |
12 (tolérance : 9-16) 24 (tolérance : 18-32) |
| Longueur de course min./max. : mm |
100 / 1000 @ 50 incréments de commande | 100 / 1000 @ 50 incréments de commande | 100 / 1000 @ 50 incréments de commande | 100 / 1000 @ 50 incréments de commande | 100 / 1000 @ 50 incréments de commande | 100 / 500 @ 50 incréments de commande |
| Charge dynamique maximale : N | 1700 | 2600 | 4500 | 6800 | 10000 | 16000 |
| Charge statique max.: kN |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Vitesse max. sans charge : mm/s | 71 | 40 | 24 | 18 | 11 | 9 |
| Vitesse max. à pleine charge : mm/s | 58 | 32 | 19 | 14 | 9 | 5 |
| Appel de courant sans charge/à charge max. |
@12 V - 3/18 @24 V - 1,5/9 |
@12 V - 3/18 @24 V - 1,5/9 |
@12 V - 3/18 @24 V - 1,5/9 |
@12 V - 3/20 @24 V - 1,5/10 |
@12 V - 3/18 @24 V - 1,5/9 |
@12 V - 3/20 @24 V - 1,5/10 |
| Cycle de service à pleine charge @ 25 ºC | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
| Type de vis/d'écrou | À billes/sphérique avec système de calage | À billes/sphérique avec système de calage | À billes/sphérique avec système de calage | À billes/sphérique avec système de calage | À billes/sphérique avec système de calage | À billes/sphérique avec système de calage |
| Température de fonctionnement : ºC | -40 à +70 (-40 à +158) | -40 à +70 (-40 à +158) | -40 à +70 (-40 à +158) | -40 à +70 (-40 à +158) | -40 à +70 (-40 à +158) | -40 à +70 (-40 à +158) |
| Indice de protection : statique/dynamique | IP67, IP69K/IP66 | IP67, IP69K/IP66 | IP67, IP69K/IP66 | IP67, IP69K/IP66 | IP67, IP69K/IP66 | IP67, IP69K/IP66 |
| Couple antagoniste : Nm |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeu axial (max.): mm |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Résistance au brouillard salin (heures) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Poids du vérin (kg) |
6,5 @ 100 mm 11,0 @ 1000 mm |
6,5 @ 100 mm 12,2 @ 1000 mm |
6,5 @ 100 mm 12,2 @ 1000 mm |
6,5 @ 100 mm 12,2 @ 1000 mm |
6,7 @ 100 mm 12,4 @ 1000 mm |
7 @ 100 mm 9,4 @ 500 mm |
| Smart Actuation | 3487 KB | |
| Option de synchronisation | 174 KB | |
| Option de synchronisation | 174 KB | |
| Option de synchronisation | 80 KB | |
| Electrak HD | 3053 KB | |
| Electrak HD | 3054 KB | |
| Electrak HD | 3013 KB | |
| Electrak HD | 3536 KB | |
| Electrak HD | 2264 KB | |
| Electrak HD | 1460 KB | |
| Vérins Electrak HD et MD - Méthodes de test | 2155 KB | |
| Electrak HD & MD - Testing Methods | 2184 KB | |
| Electrak HD & MD - Testing Methods | 2286 KB | |
| Electrak HD & MD - Testing Methods | 2274 KB | |
| Actuateurs linéaires intelligents | 3487 KB | |
| Smart Linear Actuators | 3487 KB | |
| Smart Linear Actuators | 3522 KB | |
| Smart Linear Actuators | 3661 KB |
| Communication CAN pour l'option de commande de synchronisation | 210 KB | |
| Communication CAN pour l'option de commande de synchronisation | 210 KB | |
| Communication CAN pour l'option de commande de synchronisation | 134 KB | |
| Electrak HD | 2244 KB | |
| Electrak HD | 2300 KB | |
| Electrak HD | 2301 KB | |
| Electrak HD | 2594 KB | |
| Electrak HD | 2540 KB | |
| Electrak HD | 2718 KB |
| Actuateurs linéaires | 11510 KB | |
| Actionneurs linéaires | 11508 KB |
To download the models below, you will need to sign in.