Skip to content Skip to navigation
Actionneurs Electrak 5

Actionneurs Electrak 5

L'actionneur Electrak 5 est conçu pour des applications de service intermittent. Consistant en un système d'entraînement de vis à billes très efficace couplé par un train d'engrenage à moteur CA, ces actionneurs se caractérisent par une construction robuste, forte et fiable de qualité avec une tige de vérin en acier inoxydable et un embrayage à glissement pour protéger l'unité sans entretien d'une surcharge. 

Vue d'ensemble

Spécifications

Spécifications de Performance Visse Acmé Vis à bille
Tensions d'entrée: VAC (Hz) 115 @ 1Φ (60)
230 @ 1Φ (50/60)
400 @ 3Φ (50)
Longueur de Course Max: mm (po) 610 (24.0)
Charge Dynamique Max:  N (lbs) 2250 (500) 6800 (1500)
Charge Statique Max:  N (lbs) 11350 (2550) 18000 (4050)
Vitesse Max Sans Charge: mm/s (po/s) 48 (1.9) 61 (2.4)
Vitesse Max avec charge pleine: mm/s (po/s) 38 (1.5) 37 (1.45)
Facteur de service avec charge pleine @ 25ºC (77ºF) 25% (45s max à temps)
Température d'utilisation:  ºC (ºF) -25 à +65 (-15 à +150)
Classe de Protection: Standard (optionnel) IP55
Commandes Compatibles Varie selon le modèle
Utilisez notre Sélectionneur de Produit pour une sélection adéquate

Caractéristiques d'Electrak 5

  • Tige de vérin en acier inoxydable
  • Embrayage de surcharge pour les protections de mi- ou fin de course
  • Moteur avec interrupteur thermique
  • Frein anti-inertie pour positionnement renouvelable
  • Certification:  UL, CSA, CE (option régionale)
  • Conception de vis Acmé à verrouillage automatique
  • Fixation par Chape

Options de l'Electrak 5

  • Frein anti-inertie à vis Acmé
  • Potentiomètre
  • Déblocage manuel
  • Interrupteurs de fin de course

Modèles CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top