Skip to content Skip to navigation
Actionneurs Electrak 10

Actionneurs Electrak 10

Les actionneurs Electrak 10 incorporent un système d'entraînement de vis pour des applications requérant une capacité maximale de charge. Un frein d'actionnement anti-refoulement spécialement conçu maintient les charges de tension ou compression en place quand l'actionneur n'est pas utilisé. Le frein de maintien s'active automatiquement lorsque l'actionneur est éteint et continuera à maintenir la charge en place sans consommation d'énergie jusqu'à ce que l'actionneur soit activé.

Vue d'ensemble

Spécifications

Spécifications de Performance Visse Acmé Vis à bille
Tensions d'entrée: VCC 12, 24, 36
Longueur de Course Max: mm (po) 610 (24.0)
Charge Dynamique Max:  N (lbs) 2250 (500) 6800 (1500) 
Charge Statique Max:  N (lbs) 11350 (2550) 18000 (4050)
Vitesse Max Sans Charge: mm/s (po/s) 54 (2.1) 61 (2.4)
Vitesse Max avec charge pleine: mm/s (po/s) 32 (1.26)  37 (1.4)
Facteur de service avec charge pleine @ 25ºC (77ºF) 25%
Température d'utilisation:  ºC (ºF) -25 à +65 (-15 à +150)
Classe de Protection: Standard (optionnel) IP65
Commandes Compatibles Varie selon le modèle
Utilisez notre Sélectionneur de Produit pour une sélection adéquate

Caractéristiques de l'Electrak 10

  • Tige de vérin en acier inoxydable
  • Embrayage de surcharge pour les protections de mi-/fin de course
  • Protection de moteur de interrupteur thermique avec remise à zéro automatique 
  • Frein de maintien de charge avec activation automatique
  • Engrenage droit résistant
  • Engrenage lubrifié à vie
  • Conception de vis Acmé à verrouillage automatique
  • Joint de protection
  • Fixation par Chape

Options de l'Electrak 10

  • Potentiomètre
  • Déblocage manuel
  • Interrupteur de fin de course

Modèles CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top