Skip to content Skip to navigation
Commutateurs DPDT

Commutateurs DPDT

La plupart des actionneurs Thomson requièrent au minimum l'usage d'un commutateur à distance bipolaire réversible  Afin de mieux assister nos clients, nous fournissons deux versions du commutateur DPDT (avec ou sans boîtier) afin de travailler directement avec nos unités d'actionneur.  Une étiquette de diagramme de câble et une position centrale ETEINTE sont inclus.  

Caractéristiques :
  • Tension Max. : 270 VCA
  • Courant Max. : 15 A
  • Numéro de Pièce (sans boîtier): 830-8004-016
  • Numéro Pièce (avec boîtier): 6932-101-054
  • Classe de Protection: NEMA 1 (version boîtier)

Remarque: Toute les unités de commande ne sont pas disponibles pour chaque modèle d'actionneur.

back to top