Skip to content Skip to navigation
Electrak MD
NOUVEAU – Modèle compact offrant une facilité de commande avancée, une densité de puissance exceptionnelle et une résistance environnementale fiable

Vérins linéaires Electrak® MD

Versions réduites des vérins Electrak HD®, ces vérins linéaires électriques intelligents offrent d'excellentes performances en dépit de leur taille compacte et accomplissent correctement leur tâche dans les environnements les plus difficiles sans nécessiter d'entretien ni de maintenance. Les commandes embarquées permettent un large éventail de possibilités, y compris des options de bus CAN et une commutation bas niveau avec ou sans rétroaction de position.

Vue d'ensemble

Spécifications de l'Electrak MD :

Spécifications relatives aux performances MDxxA025 MDxxA050 MDxxA100 MDxxA200
Tensions d'entrée (Vcc) 12 (tolérance : 9-16)
24 (tolérance : 18-32)
Longueur de course min./max. : mm 50 / 300 @ 50 incréments de commande
Charge statique / dynamique maximale : N (lbs) 250 (56) 500 (112) 1000 (225) 2000 (450)
Vitesse max. sans charge : mm/s (in/s) 52 (2.04) 28 (1.1) 14.5 (0.57) 7 (0.28)
Vitesse max. à pleine charge : mm/s (in/s) 43.8 (1.72) 18.5 (0.73) 11 (0.43) 5.4 (0.21)

Cycle de service à pleine charge @ 25 °C (77 °F)

25
Type de vis / d'écrou ACME / trapézoïdal
Température de fonctionnement : °C (°F) -40 à +70
Indice de protection : statique/dynamique IP67, IP69K / IP66
Couple antagoniste : Nm (lbs) 0
Jeu axial (max.) : mm (in) 1.2 (0.047)
Poids du vérin (kg) 1.1 @ 50mm
1.2 @ 100mm
1.3 @ 150mm
1.4@ 200mm
1.5 @ 250mm
1.6 @ 300mm
Résistance au brouillard salin (heures) 500

Caractéristiques de l'Electrak MD :

  • Électronique embarquée
  • Bus CAN J1939 ou CANopen intégré
  • Protection contre les surcharges
  • Étalonnage électronique des points de déclenchement
  • Surveillance de fin de course, de la tension, du courant
  • Actionnement anti-rotation standard
  • Conforme aux normes CE, RoHS, REACH (CU)
  • Freinage dynamique du moteur
  • Écrou d'entraînement autobloquant
  • Surveillance de la température
  • Compensation de température
  • Câbles avec fils volants

Caractéristiques des options de l'Electrak MD :

  • EXX : système de surveillance (EMS) uniquement
  • EXP : EXX+sortie de position analogique
  • LXX : EXX+commutation à signal bas niveau
  • LLX : EXX+LXX+sortie fin de course
  • LXP : EXX+LXX+sortie de position analogique
  • CNO:  commande à bus CAN J1939 + commande de vitesse en boucle ouverte
  • XXX = interrupteurs de fin de course internes
  • XXP = XXX + sortie d'indication de position analogique (potentiomètre)
  • LLP = LLX + sortie d'indication de position analogique (potentiomètre)
  • COO = commande à bus CAN CANopen + commande de vitesse en boucle ouverte

Applications de l'Electrak MD :

  • Véhicules à guidage automatique
  • Trains logistiques
  • Postes de travail
  • Machines d'emballage
  • Véhicules agricoles
  • Véhicules de jardinage et d'aménagement paysager
  • Machines d'ensemencement, d'arrosage et d'épandage d'engrais

Parcourir les numéros de référence Electrak MD
MODÈLES CAO

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top