Les vérins linéaires de précision sont idéaux pour positionner des charges qui sont soit guidées en externe et supportées, ou pivotantes. Ces vérins linéaires peuvent également opérer parfaitement dans une atmosphère à haute concentration de contaminants. Une autre excellente utilisation est dans le remplacement de cylindres hydrauliques ou pneumatiques lorsque les vérins linéaires de précision électriques apportent de nombreux avantages comparés aux technologies traditionnelles.
Les vérins linéaires de précision peuvent être utilisés avec brio dans la manutention, l'usinage, le domaine médical et bien d'autres applications. La large gamme d'options rend facile la tâche de chercher l'actionneur linéaire parfait pour la plupart des applications. Les usines chimiques, les papeteries, les opérations de soudure et les applications en plein air sont également convenables pour les vérins linéaires de précision. La protection IP65, une conception robuste et l'utilisation de nombreux composants de haute qualité les rend convenables pour virtuellement tous les endroits. La marque de fabrique de la gamme entière de vérins linéaires de précision est la capacité à travailler dur, rapidement, sans danger, proprement et avec précision, jour et nuit, dans les conditions les plus difficiles avec pratiquement aucune maintenance.
Alors que les vérins linéaires de précision possèdent beaucoup des mêmes caractéristiques qui rendent les cylindres hydrauliques et pneumatiques populaires, les vérins linéaires de précision électriques ont l'avantage d'utiliser une transmission d'énergie plus propre, plus simple et plus efficace. Les vérins linéaires de précision électriques sont également bien plus facile à intégrer avec les unités de contrôle programmables modernes, ont une meilleure précision et sont moins bruyants.
Tous les vérins linéaires de précision Thomson sont conçus pour nécessiter le minimum d'entretien. Il n'y a pas de pièces à remplacer à cause de l'usure. Et ce sera uniquement dans les applications les plus exigeants qu'il faudra lubrifier de manière régulière.
De plus, personne d'autre que Thomson ne fabrique autant de vérins linéaires de précision personnalisés. Avez-vous besoin d'une course spéciale, d'un collier de fixation unique ou d'une quelconque autre adaptation d'un produit standard? Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider à trouver la solution parfaite pour votre application.
Thomson PC Series electric actuators are designed to deliver superior performance while saving you time and money with easy product sizing and selection, quick and reliable installation, and reduced maintenance. Customize your solution and select from the longest stroke lengths available in the industry, and utilize a plug and play mounting solution that accommodates more than 600 motor types and sizes. The exceptional power density of the PC Series allows you to build a quieter, more compact machine.
The proven design of the T series precision linear actuators has found its way into thousands of applications throughout the world. Precision-rolled ball screws provide smooth motion, accurate positioning and quiet operation while the slide guide bushings and the rugged exterior design allows it to be used in the thoughest applications. The T series combines durability, performance and ease-of-use with a large selection of factory-engineered options and accessories. Regardless of the environment or requirement, we can customize our standard models to fit just about any application.
Thomson's ECT Series of Precision Linear Actuators are our highest performing line of electric cylinder systems. Designed for the most demanding applications, the ECT Series is ideal when powerful performance over a long life cycle is required. With a full complement of drive controls, accessories, options, and mounting types, these systems are adaptable to just about any application environment. As a better choice over hydraulic or pneumatic equivalents, the ECT Series are simpler to install, maintain, and control. This family comes in two different sizes mating our traditional T-Series T90 and T130 actuators with both AC servo and 3Φ AC induction motor configurations.