MLN14A13-250125S16000N-B1B4-XXX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 14, Single stack, 1.350 Amp Ø0.250 in x 0.125 in lead screw, 16.000 in length, Standard accuracy, B1 front end machining, B4 back end machining
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
Min.: 1.34 in  Max.: 16.0 in  
- Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
- Densité de couple supérieure à celle de la concurrence.
- Efficacité accrue.
- Bruit réduit.